Scheda informativa

Catapult High-Level Synthesis and Verification Fact Sheet

Design Platform Empowering Designers

Catapult High-Level Synthesis and Verification Flow

Catapult High-Level Synthesis (HLS) has been proven in production design flows with 1,000s of designs and the resulting RTL adheres to the strictest corporate design guidelines and ECO flows. In addition to Catapult HLS, only Catapult has integrated High-Level Verification tools and methodologies that enable designers to complete their verification signoff at the C++ level with fast closure for RTL. Discover this industry leading family of products.

Catapult HLS Productivity Gain

To achieve the maximum productivity gain from a C++/SystemC HLS methodology, it is necessary to have the performance and capacity to handle today’s large designs coupled with a comprehensive flow through verification and implementation.

Condividi

Risorse correlate

Simcenter X
Fact Sheet

Simcenter X

Simcenter X permette l'accesso a Simcenter via browser per workflow di simulazione end-to-end nel cloud. La scheda informativa mostra come funziona Simcenter X e i vantaggi per le aziende che usano Simcenter STAR-CCM+.

Un produttore di aerei utilizza le soluzioni Siemens per ridurre i tempi di sviluppo dei prodotti per gli aeromobili in materiali compositi completamente elettrici
Case Study

Un produttore di aerei utilizza le soluzioni Siemens per ridurre i tempi di sviluppo dei prodotti per gli aeromobili in materiali compositi completamente elettrici

NX, Fibersim e Simcenter migliorano la produttività di Bye Aerospace con il 66% di personale tecnico in meno