eBook

Creare progetti di attrezzature pesanti di nuova generazione con la simulazione fisica

Due operai edili che guardano il progetto

Le funzionalità digitali, il funzionamento autonomo e l'elettrificazione stanno rivoluzionando il settore delle attrezzature pesanti. Tuttavia, queste innovazioni complicano i progetti e molti produttori di apparecchiature originali (OEM) faticano a tenere il passo.

E se ci fosse un modo per accelerare il lavoro nonostante la complessità aggiuntiva? Grazie alla simulazione fisica del mondo reale, è possibile prevedere con precisione il comportamento delle apparecchiature reali per cicli di lavoro realistici durante la progettazione. Gli OEM sarebbero in grado di creare progetti di attrezzature pesanti di nuova generazione per prendere decisioni migliori in anticipo ed evitare di rimanere bloccati in iterazioni infinite.

Scarica l'eBook per scoprire come la simulazione fisica del mondo reale può aiutarti a ridurre l'esigenza di prototipi fisici, certificare i progetti in meno tempo e risparmiare tempo e denaro.

Quando la simulazione fisica del mondo reale diventa simulazione predittiva

Per avere successo, i produttori di attrezzature pesanti dovranno rivoluzionare il ruolo della simulazione, passando da uno strumento di mera convalida a una previsione accurata del comportamento reale del prodotto. Con la simulazione fisica del mondo reale, gli ingegneri possono costruire modelli completi che includono tutta la fisica rilevante e combinarla con cicli di funzionamento realistici. La simulazione fisica del mondo reale diventa simulazione predittiva, consentendo agli ingegneri di prendere decisioni ben informate già nelle prime fasi del processo di progettazione.

I test fisici consentono un'accurata simulazione predittiva

Anche se la simulazione fisica del mondo reale avrà un ruolo più importante come forza trainante per la progettazione di attrezzature pesanti, è comunque essenziale integrarla con potenti soluzioni di test fisici. Ora che i produttori di attrezzature pesanti stanno esplorando nuovi territori di progettazione, non possono raggiungere la precisione necessaria per la simulazione predittiva senza validare continuamente i dati su questi nuovi componenti, materiali, condizioni al contorno e altro ancora. Anche se il progetto risulta immediatamente corretto, la validazione e la certificazione finali dovranno essere implementate su un prototipo fisico. I test fisici rimarranno una parte importante del processo, poiché i team di simulazione e di testing devono collaborare e cercare sinergie.

Guidare la trasformazione digitale attraverso strumenti di simulazione

I produttori di attrezzature pesanti devono trovare il modo di muoversi più velocemente nonostante la complessità del loro lavoro. Chi riesce a farlo correttamente trasformerà la complessità in un vantaggio competitivo, promuovendo al contempo la trasformazione digitale tramite strumenti di simulazione. Gli strumenti di simulazione avanzati progettati specificamente per la produttività, con funzioni dedicate di fascia alta, possono aiutare i produttori a raggiungere questi livelli più elevati di innovazione e a incrementare i profitti con soluzioni di nuova generazione.

Leggi questo nuovo eBook per saperne di più su come aumentare l'efficienza e migliorare la produttività con una soluzione personalizzata, adattabile e open-source che include un digital twin più completo.

Tendenze del settore dei veicoli pesanti

Le tendenze del settore dei veicoli pesanti, come il cambiamento climatico e la scarsità di risorse, stanno determinando la necessità di prodotti, processi e modelli aziendali radicalmente nuovi in tutti i settori. Ciò va a definire le priorità di progettazione per i produttori di attrezzature pesanti. La nuova generazione di macchinari pesanti deve:

  • Essere conforme alle normative sempre più rigide in materia di sicurezza e di emissioni
  • Passare all'elettrico
  • Essere ancora più connessa
  • Includere funzionalità per il funzionamento autonomo

Tutte queste tendenze rendono più complessa la progettazione delle attrezzature pesanti. I team di progettazione e ingegneria devono soddisfare criteri prestazionali più ambiziosi, gestendo al contempo un numero crescente di variabili, più tipi di fisica con interazioni più forti e aggiornamenti del prodotto dopo la consegna.

Condividi

Risorse correlate

Produzione di cablaggi basata su modello
White Paper

Produzione di cablaggi basata su modello

Scopri come un flusso ingegneristico di produzione dei cablaggi, basato su modello, automatizza lo scambio di dati e raccoglie le conoscenze individuali attraverso regole di progettazione.

Accelerare la progettazione adottando un approccio multidisciplinare
E-book

Accelerare la progettazione adottando un approccio multidisciplinare

Rimuovi i silos a livello di progettazione delle attrezzature pesanti ricorrendo alla progettazione multidisciplinare. Maggiori informazioni.

Risolvere le sfide relative alla gestione termica nella progettazione di attrezzature pesanti
White Paper

Risolvere le sfide relative alla gestione termica nella progettazione di attrezzature pesanti

Riduci i cicli di sviluppo di apparecchiature pesanti con l'uso della simulazione. Software di modellazione integrato, simulazione completa della fluidodinamica computazionale (CFD) e un approccio ibrido