eBook

Colmare le lacune della trasformazione digitale

Tempo di lettura: 22 minuti
Colmare le lacune della trasformazione digitale

La trasformazione digitale è necessaria per restare competitivi nell'Industria 4.0, ma si tratta di un’iniziativa imponente che richiede processi diversi a seconda dell’azienda. Come riportato da un recente sondaggio di Tech-Clarity, società di ricerca indipendente, la digitalizzazione evidenzia le carenze e crea lacune negli ecosistemi software della maggior parte delle aziende. Gli ostacoli sono diversi e si estendono dai sistemi legacy difficili da modificare all'accessibilità dei dati. In effetti, il 54% degli intervistati ha affermato di avere difficoltà nell'integrazione e nell'accesso ai dati di più sistemi.

La combinazione di agilità e collaborazione consente alle aziende di colmare le lacune della trasformazione digitale in un modo che soddisfa le esigenze di trasformazione digitale attuali e in continua evoluzione. Leggi i risultati del sondaggio di Tech-Clarity effettuato su oltre 300 produttori e scopri come colmare le lacune della trasformazione digitale con soluzioni innovative.


Condividi

Risorse correlate

Accelerare la produzione dei macchinari industriali con il low-code
E-book

Accelerare la produzione dei macchinari industriali con il low-code

Scopri come le soluzioni low-code come Mendix consentono ai produttori di macchinari industriali di accelerare la trasformazione digitale, gestire la complessità e ottimizzare le attività di progettazione, produzione e assistenza.