eBook

Promuovere l’innovazione e la collaborazione con Teamcenter X, la soluzione PLM basata su cloud

Innovare più velocemente con un PLM basato sul cloud grazie a Teamcenter X

Con un mondo che cambia a un ritmo senza precedenti, i produttori di oggi si trovano ad affrontare numerose sfide per rimanere al passo con la concorrenza. Tali sfide riguardano la collaborazione di team sparsi a livello globale, la maggiore complessità dei progetti e la necessità di innovare alla velocità richiesta dal mercato.

Uno dei metodi più rapidi per superare queste sfide è l'implementazione di un software di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM, Product Lifecycle Management). Il PLM consente ai produttori di eliminare i silos di dati e di organizzare i team in un unico ambiente software. Scopri come gestire la crescente complessità dei prodotti riducendo quella del tuo software con Teamcenter X, il software PLM basato su cloud di Siemens.

Vantaggi del software PLM basato su cloud

Con Teamcenter X, la soluzione PLM SaaS di Siemens, le aziende di tutte le dimensioni possono beneficiare di un'offerta cloud che permette di essere operativi fin dal primo giorno. La soluzione offre un’esperienza utente facile e accessibile, che consente di integrare rapidamente i team e migliorare il time-to-value. Progettato per il cloud, Teamcenter X offre un accesso immediato a tutti gli stakeholder, ovunque si trovino. Grazie all'accesso via web e all'assenza di installazione, è possibile lavorare da qualsiasi dispositivo, da casa, in ufficio o in officina. La soluzione SaaS basata sul cloud offre inoltre una maggiore flessibilità rispetto al PLM on-premise. Non dovendo acquistare alcuna licenza perpetua, hai la flessibilità di testare nuove funzionalità e aggiungere nuovi utenti in base alle necessità, aumentando o diminuendo il numero di utenti in base all'evoluzione delle esigenze aziendali.

Migliorare la sicurezza dei dati e alleggerire il lavoro al team IT

Con Teamcenter X, Siemens è responsabile della sicurezza dei dati e della gestione dei dati di backup. Collaborando con Siemens, avrai a disposizione un ambiente PLM basato su un'infrastruttura cloud di livello Enterprise. Puoi affidarti a Siemens e al nostro partner per il cloud per ridurre il rischio di attacchi informatici e di furto di proprietà intellettuale, nonché disporre delle più recenti funzioni e protezioni di sicurezza. Inoltre, insieme alle più recenti funzioni di sicurezza, potrai contare sulle funzionalità PLM e di ottimizzazione della produttività più recenti. Gli aggiornamenti vengono installati automaticamente, senza che i tempi di inattività informatici possano ritardare lo sviluppo.

Gestire la complessità dei prodotti con il PLM SaaS

Teamcenter X offre tutte le funzionalità del PLM con i vantaggi aggiuntivi del cloud. La soluzione permette di ottenere:

  • Accesso istantaneo al PLM per tutti gli stakeholder, sempre e ovunque
  • Riduzione dei costi di proprietà grazie a spese operative prevedibili e a un'infrastruttura IT ridotta al minimo
  • Processo di sviluppo prodotto più rapido, utilizzo delle conoscenze esistenti per il riutilizzo dei progetti, gestione delle modifiche e accelerazione dei tempi di ciclo
  • Processi ottimizzati di sviluppo e fabbricazione dei prodotti con il coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni
  • Creazione di una distinta base (BOM) multidisciplinare per visualizzare l'intero prodotto

Condividi

Risorse correlate

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult
Webinar

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult

In this session, LGE describes a new design approach which concluded that adopting Catapult in IP development increases efficiency in time and cost, and they plan to increase usage in future IP projects.