eBook

Le migliori strategie per risparmiare tempo nella progettazione CAD

Tempo di lettura: {minutes} minuti
Risparmiare tempo nella gestione dei dati CAD

Scopri quali sono le strategie di gestione dei dati più efficaci per gli ingegneri.

Studi hanno dimostrato che gli ingegneri sprecano fino al 15% del loro tempo in attività di gestione dei dati prive di valore aggiunto.

Tutte queste perdite di tempo possono portare a scadenze non rispettate, costi aggiuntivi e opportunità perse.

Leggi l’eBook gratuito della società di ricerca Tech-Clarity per scoprire come le aziende più performanti affrontano la gestione dei dati CAD.

Best practice di gestione dei dati di prodotto

Le ricerche mostrano che i team di progettazione delle aziende Top Performer sono il 25% più produttivi rispetto ad altre aziende del settore, grazie al software di gestione CAD.

Ingegneri e progettisti possono risparmiare tempo e lavorare in modo più efficiente con una migliore gestione dei dati.

La giusta tecnologia di gestione dei dati, che si tratti di PDM o di una soluzione PLM più approfondita, deve essere in grado di interagire senza problemi con qualsiasi software CAD.

Scarica subito l’eBook gratuito e scopri come iniziare a dedicare più tempo all'innovazione dei prodotti con un sistema di gestione dei dati CAD.

Il software di gestione dei dati CAD elimina le cinque principali cause che rallentano il lavoro dei progettisti

La complessità del prodotto e del processo di sviluppo è aumentata proprio quando gli obiettivi di time-to-market si sono ridotti, mettendo ingegneri e progettisti a dura prova, per cui non possono permettersi di dedicare tempo ad attività che non apportano valore aggiunto.

Queste sono le cinque attività principali in cui ingegneri e progettisti perdono più tempo:

  1. Incapacità di trovare e riutilizzare i dati
  2. Perdita dei progetti CAD
  3. Preparazione dei dati per altri utenti
  4. Gestione della complessità
  5. Gestione delle modifiche

Un buon sistema di gestione dei dati di prodotto dovrebbe essere una priorità assoluta per le aziende che vogliono essere competitive.

Condividi

Risorse correlate

Guida pratica: Come creare e gestire un’unica distinta base precisa
E-book

Guida pratica: Come creare e gestire un’unica distinta base precisa

Le moderne soluzioni PLM con software integrato per le distinte base ne semplificano la gestione.

Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati
E-book

Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati

Leggi l’eBook per conoscere le best practice di gestione dei dati di prodotto adottate dalle aziende leader che progettano, ingegnerizzano e/o fabbricano prodotti

Cos'è il PLM e perché scegliere una soluzione PLM in cloud?
Infographic

Cos'è il PLM e perché scegliere una soluzione PLM in cloud?

Cos'è il PLM? Lancia i tuoi prodotti sul mercato in tempi più brevi grazie a Teamcenter X in cloud. Maggiori informazioni.