eBook

Pianificazione e schedulazione avanzate (APS) per i macchinari industriali

Trarre vantaggio dalle supply chain imperfette con un software APS

Software APS per il settore dei macchinari industriali

I produttori di macchinari industriali hanno bisogno di modi creativi per consegnare i prodotti più velocemente e soddisfare le richieste dei clienti.

Il software per la pianificazione e la schedulazione avanzate, o software APS, aiuta i produttori di ogni tipo a rilevare le inefficienze e i potenziali problemi.

Il software APS viene utilizzato dai produttori per programmare macchine, linee di produzione e risorse, oltre che nei servizi e nella logistica.

Scarica l'eBook gratuito per saperne di più sui vantaggi offerti dal software APS e per scoprire come iniziare a integrare le soluzioni.

Integrazione di un software per la pianificazione e la schedulazione avanzate

Il software APS deve funzionare in sinergia con i sistemi esistenti perché interessa ambiti quali la produzione, i servizi e la logistica.

La soluzione giusta può essere integrata con i software di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), contabilità e previsione, i fogli di calcolo, il sistema di esecuzione della produzione (MES) e i sistemi di raccolta dei dati del reparto di produzione (SFDC).

I produttori di macchinari industriali implementano il software APS per pianificare la capacità nel lungo termine, eseguire analisi dettagliate delle singole risorse e tanto altro.

Gli utenti possono personalizzare le funzionalità di pianificazione e schedulazione in base alle proprie esigenze, in modo da reagire rapidamente alle variazioni della domanda e della capacità e garantire la puntualità delle consegne.

Ottenere visibilità sui processi con il software APS

Con le funzionalità APS per la produzione, le aziende possono vedere i carichi di lavoro attuali, comprendere meglio l'impatto di eventi imprevisti, analizzare scenari ipotetici e confrontare varie alternative.

Questo tipo di insight fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni più consapevoli.

Ciò si traduce in operazioni più redditizie e nella capacità di rispondere alle esigenze dei clienti meglio della concorrenza.

Scarica l'eBook per scoprire perché i produttori di macchinari industriali che adottano soluzioni APS sono più competitivi e ottengono maggiori profitti.

Ottimizzare le operazioni produttive con le soluzioni APS per la produzione

Prendere decisioni in materia di pianificazione e schedulazione è un'operazione complessa, e non sempre strumenti come i fogli di calcolo sono in grado di fornire una visione a 360 gradi dell'impatto di tali scelte.

Il software APS mette in primo piano queste decisioni, offrendo i seguenti vantaggi:

  • Migliore visibilità anticipata sulla produzione
  • Efficienza della linea e utilizzo della macchina migliorati
  • Riduzione dei lavori in corso (WIP)
  • Analisi dell'impatto semplificata
  • Gestione più rapida delle modifiche
  • Migliore servizio al cliente

Con una soluzione APS per la produzione, gli utenti possono prendere decisioni consapevoli in tempi più brevi e agire più rapidamente rispetto alla concorrenza.

Condividi

Risorse correlate

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult
Webinar

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult

In this session, LGE describes a new design approach which concluded that adopting Catapult in IP development increases efficiency in time and cost, and they plan to increase usage in future IP projects.