Articolo

Esempi di soluzioni low-code

Applicazione per circuiti stampati di un'azienda elettronica

In un mercato sempre più competitivo, le aziende del settore elettronico devono essere in grado di anticipare la concorrenza con capacità che soddisfino rapidamente le richieste del mercato e dei clienti.

Questo articolo fornisce esempi di come le aziende del settore elettronico possano ottenere un vantaggio competitivo e accelerare il loro percorso di digitalizzazione esplorando le applicazioni low-code che si adattano ai loro processi aziendali.

Soddisfare le richieste del mercato e dei clienti con la tecnologia low-code

Le compagnie elettroniche non devono iniziare da zero. Possono, infatti, soddisfare le richieste del mercato e dei clienti sfruttando la tecnologia low-code. Aggiungendo applicazioni low-code alle risorse e ai sistemi già in uso, è possibile estendere l'usabilità, colmare rapidamente le lacune tecnologiche, arrivare più velocemente sul mercato e adeguare in modo efficiente il focus quando si presentano nuove opportunità.

Sviluppo di app personalizzate con Mendix

Scopri quattro diverse applicazioni che le aziende di elettronica possono utilizzare per iniziare a sviluppare app personalizzate con Mendix:

  1. Un'app di progettazione collaborativa
  2. Un'app per la risoluzione dei problemi
  3. Un'app di analisi della produzioneUn'app per la conformità

Condividi

Risorse correlate

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult
Webinar

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult

In this session, LGE describes a new design approach which concluded that adopting Catapult in IP development increases efficiency in time and cost, and they plan to increase usage in future IP projects.