livre blanc

Cinq bonnes pratiques en matière de modélisation de surface

Improve the workflows of your surfacing projects

Temps de lecture : 8 minutes
mastering-surface-modeling-600x300

Les pratiques de modélisation de surface diffèrent considérablement de celles de modélisation de solide. La modélisation de surface exige une grande flexibilité et une grande inventivité pour garantir non seulement l'esthétique de la forme, mais aussi la satisfaction des exigences fonctionnelles. Comment modifier votre approche et améliorer vos flux de travail pour créer de meilleures géométries surfaciques avec un logiciel de CAO ?

Dans cet ebook, nous dressons une liste des meilleures pratiques de modélisation de surface pouvant être mises en pratique dans le cadre de vos projets.

Qu'allez-vous y découvrir ?

Vous y trouverez 5 bonnes pratiques pour créer une géométrie surfacique avec un logiciel de CAO. Nous passerons en revue les conseils permettant d'améliorer le flux de travail d'un projet général de surfaçage, notamment en ce qui concerne les points suivants :
  • Définition des différentes zones d'un modèle
  • Décision de la fonction de chaque zone d'un modèle
  • Choix du type de caractéristique à utiliser pour chaque zone fonctionnelle
  • Évaluation des techniques d'examen de la géométrie

Solid Edge et le surfaçage

Solid Edge gère toutes les situations que vous rencontrerez dans vos projets de surfaçage grâce à des fonctionnalités puissantes. Le surfaçage peut être effectué en mode ordonné ou synchrone, mais les formes interpolées complexes doivent être traitées en mode ordonné. L'une des capacités uniques de Solid Edge est d'utiliser le mode synchrone pour les esquisses et le mode ordonné pour les caractéristiques réelles. Cela permet l'édition en direct. La surface change au fur et à mesure que vous faites glisser les esquisses de splines.Solid Edge conserve toute la puissance du mode synchrone lorsque vous travaillez avec des surfaces prismatiques. Vous pouvez également utiliser des outils synchrones pour déplacer ou positionner des corps solides ou surfaciques dans un modèle.


Ressources associées: Essayez Solid Edge gratuitement.

Partager