vidéo

Wiring and harness design with Capital Essentials

Durée estimée : 3 minutes

As a suite of wiring and harness design software tools, Capital Essentials satisfies the demanding requirements of companies where ease-of-use and value are as important as functionality. It is fully optimized for rapid deployment and a low IT footprint. Users have achieved dramatic ROI using powerful yet intuitive functionality.

The advantage of a rich, interactive design environment

The tools can be used individually or deployed together allowing wiring design data to flow seamlessly into the associated harness designs reducing effort and minimizing the risk of errors.

Benefits include:

  • Rapid, right-first-time, error-free electrical and harness design
  • Automated harness engineering for creation of production-ready drawings, BOMs, costings, NC files, and manufacturing reports
  • Easily deployed into existing process/environment
  • ntegration with 3D CAD systems
  • Intuitive interface designed by engineers, for engineers
  • Full data compatibility with companies using Capital

Partager

Ressources associées

Pourquoi vous devriez choisir un PLM sur le cloud.
Infographic

Pourquoi vous devriez choisir un PLM sur le cloud.

Qu’est-ce que le PLM ? Découvrez comment accélérer la commercialisation de produits innovants grâce à Teamcenter X sur le cloud. En savoir plus.

Découvrez quels sont les principaux obstacles à la productivité dans le domaine de la CAO !
Infographic

Découvrez quels sont les principaux obstacles à la productivité dans le domaine de la CAO !

Y a-t-il des inconvénients à l'utilisation de la CAO ? Oui, il y en a quand vous perdez du temps sur les conceptions !