vidéo

Les avantages des systèmes de gestion du cycle de vie des produits (PLM)

Durée estimée : 2 minutes

La gestion du cycle de vie des produits (PLM) optimise la façon dont les entreprises exploitent les données d'ingénierie, les processus et les produits, ce qui leur assure un retour sur investissement (ROI) substantiel. Les entreprises les plus performantes utilisent le PLM plus souvent (47 %), ce qui leur permet de développer et de concevoir des produits innovants plus rapidement.

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur le retour sur investissement (ROI) du PLM. Les ingénieurs consacrent jusqu'à un tiers de leur temps à des tâches sans valeur ajoutée et à de petits travaux qui pourraient être facilement automatisés grâce à une solution PLM.

Découvrez comment optimiser le temps des ingénieurs et vos activités dans cette vidéo.

Quels sont les avantages du PLM ?

Les ingénieurs sont peut-être les premiers à profiter des avantages du PLM, mais les répercussions se font rapidement sentir dans toute l'entreprise.
Le supplément d’efficacité dans la conception se traduit par une commercialisation plus rapide et une plus grande satisfaction des clients.
Une meilleure visibilité permet également de concevoir et de fabriquer des produits de meilleure qualité du premier coup, ce qui réduit le nombre de rappels et de réparations sous garantie.
De plus, les activités de fabrication et d'approvisionnement peuvent être lancées plus tôt, ce qui permet d'accélérer la production pour répondre aux besoins des clients.
Résultat : des clients fidélisés et une part de marché plus importante.
Regardez la vidéo pour découvrir tous les avantages de la gestion du cycle de vie des produits et comment optimiser votre retour sur investissement.

PLM : Un retour sur investissement est-il possible ?

Cette vidéo, intitulée "Le ROI du PLM", est la dernière d'une série en trois parties consacrée aux solutions de gestion du cycle de vie des produits et à la manière dont les entreprises peuvent devenir plus productives et innovantes.

Regardez les autres vidéos de la série :

Choisir le PLM : La gestion manuelle des données est-elle une solution ? Pourquoi ne pas opter pour une solution PDM ou PLM ?

Démarrer avec le PLM : Accédez facilement à des options de mise en œuvre rapide et préconfigurées pour le PLM.

Le ROI du PLM : Le PLM en vaut-il la peine ? La réponse est oui. Vous souhaitez en savoir plus ? Alors regardez la vidéo.

Ces trois courtes vidéos ont pour but de guider les entreprises tout au long de leur parcours et les aider à faire le choix le mieux adapté à leurs besoins.

Comment gagner du temps et faire des économies grâce au Cloud PLM

Le PLM SaaS (Software-as-a-Service) basé sur le cloud offre une solution personnalisable pour les grandes entreprises ainsi que les PME et apporte de nombreux avantages :

  • Efficacité : des solutions sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques
  • Productivité : flux de travail optimisé à l'échelle de l'entreprise
  • Mise en œuvre rapide : accès immédiat par navigateur Internet
  • Distribution du coût total de possession : les abonnements ne nécessitent pas d'investissement technologique initial important
  • Collaboration étendue : implication des parties prenantes internes et externes
  • Sécurité : gestion et sécurisation de la propriété intellectuelle

Avec une solution PLM SaaS, toutes les personnes impliquées dans le développement des produits bénéficient d'un accès rapide et facile aux données dont elles ont besoin avec peu, ou pas de support informatique.

Découvrez Teamcenter X et inscrivez-vous afin de bénéficier d'un essai gratuit. Vous découvrirez comment vous pouvez lancer dans le PLM rapidement et à moindre coût.

Partager

Ressources associées

Model-based wire harness manufacturing
White Paper

Model-based wire harness manufacturing

See how a model-based wire harness manufacturing engineering flow automates data exchange and captures tribal knowledge through design rules.