Infographie

Introduction à la conception pilotée par la simulation : découvrez comment l'utilisation précoce de la simulation peut accélérer votre processus de conception

La conception pilotée par la simulation accélère le développement de produits et fournit un retour d'information en temps réel sur la conception

La simulation n'est plus réservée aux spécialistes. En effet, les entreprises s'orientent vers une approche intégrée de la conception que nous appelons "conception pilotée par la simulation". Cette approche permet aux petites et moyennes entreprises d'utiliser au mieux chaque ingénieur et d'éliminer les étapes inutiles entre les services. Cette stratégie accélère considérablement le processus de conception.

En quoi la conception basée sur la simulation est-elle utile ?

Les logiciels de simulation se sont développés, mais ils sont également devenus plus accessibles, ce qui leur a permis de se démocratiser.

Avec cette généralisation de la simulation, les ingénieurs concepteurs sont en mesure de créer de meilleurs produits plus rapidement.

Les experts ainsi que les outils de simulation spécialisés restent une partie essentielle de tout processus de conception, mais la conception pilotée par la simulation peut aider à éliminer certains goulots d'étranglement.

Une fois mise en œuvre, elle permettra aux experts en simulation de passer moins de temps sur des tâches de simulation simples, au profit de scénarios spécifiques qui nécessitent leur savoir-faire.

Comment exploiter la conception basée sur la simulation ?

La conception pilotée par la simulation réunit les logiciels de conception et de simulation dans un même cadre afin d'optimiser le processus de conception.

Si cette approche peut paraître simple, les raisons qui poussent les entreprises à utiliser ce processus sont diverses :

  • Vérifier les conceptions pendant les premiers stades du processus de développement
  • Tirer parti des experts en IAO
  • Renforcer la collaboration entre les analystes et les concepteurs
  • Téléchargez l'infographie et découvrez comment les entreprises se servent de la conception basée sur la simulation.

Les avantages de la conception pilotée par la simulation

Toutes les entreprises qui l'utilisent l'ont constaté : la conception pilotée par la simulation offre des avantages considérables qui les démarquent de la concurrence.

Elles font état des avantages suivants :

  • Innovation des produits
  • Moins d'ordres de modification
  • Délais de développement plus courts
  • Réduction du nombre de prototypes physiques

Tous ces avantages contribuent à accélérer la commercialisation des produits, améliorer leur qualité et réduire les coûts.

Téléchargez cette infographie et découvrez les statistiques essentielles sur ce sujet.

Partager

Ressources associées

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.