Le développement de la fabrication de batteries a entraîné une pénurie de machines adaptées à ce type d'applications. Les commandes de machines doivent souvent être passées des années à l'avance, alors qu'il faut anticiper les problèmes de chaîne d'approvisionnement, la découverte de nouveaux matériaux et l'évolution des technologies.
Téléchargez notre infographie pour découvrir comment la modélisation et la simulation des batteries peuvent aider votre entreprise à concevoir et à livrer des machines innovantes qui répondent aux exigences des clients et soutiennent la croissance de votre activité.
La demande en machines pour la fabrication de batteries est actuellement supérieure à l'offre : la plupart des constructeurs sont basés en Asie et fonctionnent à 95 % de leur capacité, ce qui entraîne des pénuries dans ce secteur. Face à cette situation, les autres pays s'efforcent de pallier le problème et se placent comme les principaux acteurs du marché de la fabrication de batteries, notamment aux États-Unis et en Europe, où les mesures d'incitation à la production locale conduisent à la création d'usines à haut rendement, appelées "giga-usines".
Cette infographie reprend les tendances de l'industrie des batteries qui dopent la demande de machines spécialisées prêtes à l'emploi, capables de mieux intégrer les différentes disciplines et d'offrir de plus grandes possibilités de maintenance à distance.
La demande internationale en minéraux utilisés dans la fabrication des batteries augmente de façon spectaculaire et les chaînes d'approvisionnement doivent s'adapter. La production de batteries lithium-ion, qui devraient représenter 70 % des batteries rechargeables d'ici à 2025, entraînera une pénurie de matériaux et obligera les entreprises à se pencher sérieusement sur des matériaux et des processus alternatifs.
Lisez cette infographie pour découvrir comment une approche numérique permet de relever les défis de la fabrication de batteries et de tirer parti de leur complexité pour en faire un atout.
Les constructeurs de machines pour la fabrication de batteries ont besoin d'une plateforme numérique pour :
Donnez à votre entreprise les outils nécessaires pour développer des batteries innovantes !