fiche technique

Catapult High-Level Synthesis and Verification Fact Sheet

Design Platform Empowering Designers

Catapult High-Level Synthesis and Verification Flow

Catapult High-Level Synthesis (HLS) has been proven in production design flows with 1,000s of designs and the resulting RTL adheres to the strictest corporate design guidelines and ECO flows. In addition to Catapult HLS, only Catapult has integrated High-Level Verification tools and methodologies that enable designers to complete their verification signoff at the C++ level with fast closure for RTL. Discover this industry leading family of products.

Catapult HLS Productivity Gain

To achieve the maximum productivity gain from a C++/SystemC HLS methodology, it is necessary to have the performance and capacity to handle today’s large designs coupled with a comprehensive flow through verification and implementation.

Partager

Ressources associées

Stratégies pour répondre aux exigences et respecter les calendriers de production
E-book

Stratégies pour répondre aux exigences et respecter les calendriers de production

Une étude menée auprès de cadres spécialisés dans l'ingénierie a révélé que les principaux défis - satisfaire aux exigences des produits (53 %) ...

Pourquoi vous devriez choisir un PLM sur le cloud.
Infographic

Pourquoi vous devriez choisir un PLM sur le cloud.

Qu’est-ce que le PLM ? Découvrez comment accélérer la commercialisation de produits innovants grâce à Teamcenter X sur le cloud. En savoir plus.

Passez à la vitesse supérieure avec Teamcenter X
Video

Passez à la vitesse supérieure avec Teamcenter X

Découvrez Teamcenter X, une solution de gestion du cycle de vie des produits (PLM) SaaS (Software-as-a-Service) simple à utiliser et facile d'accès.