fiche technique

A smoothed-particle hydrodynamics solver for complex CFD simulation

car being built in CAD software

Simcenter SPH Flow is a rapid meshless computational fluid dynamics (CFD) software that uses the innovative smoothed-particle hydrodynamics (SPH) method. Designers and analysts are provided with a fully integrated workflow to quickly improve their designs earlier in the development cycle.

Simcenter SPH Flow can solve complex applications such as complex topologies and geometries, free surface problems and physics involving fluid-structure interactions. The software includes a fully integrated simulation environment (Simcenter SPH Flow Studio), an intuitive guided user interface for automatic geometry preparation, simulation setup and solution analysis.

A new generation of numerical methods to overcome meshing-related constraints

Simcenter SPH Flow is particularly well suited for highly dynamic flows, deformable and complex boundaries and interfaces with fragmentations/reconnections. The SPH method is part of a new generation of numerical methods, developed to overcome meshing-related constraints with traditional approaches while still being based on the Navier-Stokes equations.

Simcenter SPH flow:

  • Eliminates complex meshing and boundary conditions and meshing-related constraints of traditional approaches
  • Solves dynamic flows with complex interfaces
  • Offers state-of-the-art accuracy, extensive modeling capabilities and industry relevance

Download this factsheet to discover more about the characteristics, features and applications of Simcenter SPH Flow.

Partager

Ressources associées

Accélérer la commercialisation de nouveaux produits en tirant parti des bons outils numériques
E-book

Accélérer la commercialisation de nouveaux produits en tirant parti des bons outils numériques

Découvrez les défis auxquels les fabricants de composants de machines et d'équipements sont confrontés, ainsi que la manière dont vous pouvez accélérer le lancement de nouveaux produits de manière plus rentable.

Commercialiser de nouveaux produits de manière plus rentable et répondre aux exigences de durabilité
Infographic

Commercialiser de nouveaux produits de manière plus rentable et répondre aux exigences de durabilité

Gérez efficacement les coûts liés à l'introduction de nouveaux produits et facilitez la mise en œuvre des exigences en matière de développement durable en utilisant les bons outils numériques.

Atteindre l'excellence de la qualité pour le lancement de nouveaux produits
E-book

Atteindre l'excellence de la qualité pour le lancement de nouveaux produits

Commencez à intégrer les processus de gestion de la qualité de la conception à la fabrication. Découvrez dans cet eBook comment mettre en œuvre des processus d'amélioration de la qualité pour commercialiser de nouveaux produits.