eBook

Analyse de rentabilisation de la qualité des solutions PLM SaaS basées sur le cloud

adopter une solution PLM SaaS basée sur le cloud

Pour soutenir les initiatives de transformation numérique, les fabricants doivent adopter des solutions PLM. Des outils PLM pour intégrer les données et les processus.

Une plateforme SaaS (Software-as-a-Service) basée sur le cloud permet d'accéder aux applications à distance. Comme la disponibilité des solutions a augmenté, les fabricants ont opté pour le PLM SaaS. Au départ, il peut toutefois être difficile de prendre toute la mesure des avantages d'une solution PLM SaaS basée sur le cloud.

Téléchargez cet eBook pour trouver la solution PLM la plus adaptée à vos besoins en termes d'accessibilité, de coût, de flexibilité, d'utilisation et de sécurité.

Comment développer une solution SaaS

Le fournisseur de la solution PLM SaaS installe, maintient et met à jour le PLM sur des centres de données cloud. Le fabricant ne s'occupe pas de l'installation, de la gestion ou de la mise à jour de l'installation, de la gestion et des besoins.

Avec le PLM SaaS, les équipes sont en mesure d'ajouter des fonctionnalités pour de courtes périodes et de ne payer pour la capacité supplémentaire que lorsqu'elle est utilisée. Les entreprises peuvent commencer petit, en accédant et en payant uniquement pour les fonctionnalités dont elles ont réellement besoin. Cela permet d'éviter les coûts initiaux importants pour des fonctionnalités que les fabricants n'utiliseront peut-être jamais.

Comparer les solutions logicielles PLM sur site aux services cloud

Les applications PLM sont classées en fonction de leur accessibilité : sur site, sur le cloud ou SaaS. C'est leur disponibilité qui détermine leur utilité.

Dans le cas d'un modèle cloud exploité par le client, le centre de données est exploité par un fournisseur de cloud. Avec une solution PLM SaaS, le fournisseur de la solution installe, maintient et met à jour la solution PLM dans des centres de données hébergés dans le cloud, le fabricant n'est donc pas responsable de l'installation, de la gestion ou des mises à jour.

Pour en savoir plus sur les catégories et les caractéristiques des solutions PLM disponibles sur le marché aujourd'hui, téléchargez cet eBook.

Déplacer la charge informatique

En plus de l'investissement initial, les fabricants doivent également tenir compte des coûts informatiques. S'assurer que la solution PLM sur site ou hébergée dans le cloud fonctionne correctement peut nécessiter des investissements importants, surtout si l'on ne dispose pas d'un personnel informatique dédié. Le fournisseur est également responsable de l'élaboration de solutions aux problèmes qui se posent et de la mise à jour du logiciel. D'autre part, lorsqu'ils utilisent un PLM sur site ou cloud exploité par le client, les fabricants doivent tenir compte du temps nécessaire au déploiement de la solution une fois qu'elle est acquise. Dans ces situations, le personnel informatique du fabricant doit gérer seul d'importantes tâches opérationnelles de PLM. En fonction des ressources informatiques, le déploiement initial peut s'étendre sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Un fournisseur de solutions PLM SaaS gère le matériel, le réglage de la solution et l'infrastructure de réseau. Les fabricants n'ont donc pas besoin de consacrer de précieuses ressources à la gestion de ces fonctions.

Le PLM SaaS est la solution idéale pour atteindre les objectifs de transformation numérique

Les fabricants doivent adopter des solutions PLM SaaS pour relever ces défis et atteindre plus facilement leurs objectifs de transformation numérique. Les raisons d'adopter ces solutions sont nombreuses :

  • les modèles PLM sur site et cloud exploités par le client présentent des coûts initiaux plus élevés, tandis que les modèles PLM SaaS ont des coûts initiaux plus faibles
  • Dans l'ensemble, le PLM SaaS offre un accès rapide, flexible et facile aux parties prenantes à distance, qui peuvent être opérationnelles dès le premier jour
  • Par conséquent, le risque de vol de données et de paralysation du développement de produits par un logiciel malveillant est beaucoup plus faible qu'avec une solution PLM sur site
  • Contrairement aux modèles sur site et aux modèles cloud exploités par le client, les solutions PLM SaaS peuvent être mises à jour toutes les deux semaines
  • Si une entreprise a besoin d'agrandir temporairement son équipe, en ajoutant des sous-traitants, des consultants ou des fournisseurs, elle peut ajouter des utilisateurs supplémentaires sans s'engager de façon permanente.
  • Un fournisseur de solutions PLM SaaS gère le matériel, le réglage de la solution et l'infrastructure de réseau

Partager