eBook

Reference workflows for Intel Foundry EMIB and EMIB-T integration platforms

Temps de lecture : 5 minutes
Man working on Innovator3D IC Software

Innovator3D IC is the system-level prototyping and planning cockpit for driving the Siemens EDA solution and workflow for the Intel Foundry EMIB integration platform.

What is EMIB?

Embedded multi-die interconnect bridge (EMIB) is a semiconductor packaging technology that uses a small, embedded silicon bridge to interconnect multiple dies, or chiplets, within a single package. Unlike a large silicon interposer, the EMIB bridge only spans the area needed to connect the specific dies, making it a more compact and cost-effective solution. EMIB allows for the integration of multiple dies in a highly integrated system-in-package (SiP), with the ability to have multiple EMIB bridges within a single package. This approach requires tightly coordinated co-design of the dies, EMIB, and overall package architecture to optimize performance and cost, in contrast to the more interface-oriented silicon interposer.

Discover how using Innovator3D IC

  • Reduces iterations, development costs, and risks
  • Accelerates design and verification
  • Improves reliability through increased simulation coverage
  • Optimizes design across multiple domains
  • Automates multi-discipline verification
  • Delivers a proven, integrated, single-vendor solution

The Siemens approach to designing for Intel Foundry’s EMIB integration platform is to define and drive everything from a single digital twin model of the entire advanced package assembly, which is constructed and managed by the Siemens Innovator3D IC solution.

Partager

Ressources associées

Stratégies de rationalisation de l’innovation produit avec les meilleurs outils de gestion des exigences produit.
Webinar

Stratégies de rationalisation de l’innovation produit avec les meilleurs outils de gestion des exigences produit.

Découvrez le rôle stratégique des exigences connectées pour promouv...

Passez à la vitesse supérieure avec Teamcenter X
Video

Passez à la vitesse supérieure avec Teamcenter X

Découvrez Teamcenter X, une solution de gestion du cycle de vie des produits (PLM) SaaS (Software-as-a-Service) simple à utiliser et facile d'accès.

Pourquoi vous devriez choisir un PLM sur le cloud.
Infographic

Pourquoi vous devriez choisir un PLM sur le cloud.

Qu’est-ce que le PLM ? Découvrez comment accélérer la commercialisation de produits innovants grâce à Teamcenter X sur le cloud. En savoir plus.