eBook

Découvrez comment utiliser la fabrication flexible à votre avantage

Adopt and implement manufacturing-specific tools to improve production

Adoptez et implémentez des outils spécifiques à la fabrication pour améliorer la production

Dans une enquête menée auprès de 275 fabricants, 87 % ont déclaré que l'amélioration de leur processus de fabrication était une priorité absolue pour l'entreprise. En effet, les produits deviennent de plus en plus complexes, tout comme les processus de fabrication. Par conséquent, les défis se multiplient pour les entreprises.

Bénéficiez des avantages d'un processus de fabrication flexible

Afin de surmonter ces obstacles, les responsables de la fabrication se tournent vers une série d'outils numériques conçus pour aider à rationaliser la production, à améliorer la qualité des produits, à minimiser les perturbations de la fabrication et à conclure davantage de projets dans les délais et les budgets impartis.

Pour avoir une idée de l'impact de la mise en œuvre de ces solutions numériques, Lifecycle Insights a réalisé une étude en 2022 sur la fabrication flexible. Les résultats de l'enquête révèlent les utilisations prévues des outils numériques spécifiques à la fabrication par les entreprises au cours des deux prochaines années. L'étude met également en évidence les différents avantages des solutions et ce que les fabricants font déjà pour améliorer leurs opérations de fabrication. Cet e-book présente les conclusions de l'étude et propose des recommandations pour l'adoption et la mise en œuvre d'outils numériques spécifiques à la fabrication.

Relevez les défis de la fabrication progressiste

Les solutions numériques permettent aux entreprises de concevoir des outils plus efficaces en tenant compte des spécifications précises du produit et de l'installation de fabrication. Cela permet de réduire le gaspillage de ressources et d'améliorer la qualité des produits. Et comme des versions simulées des outils peuvent être testées virtuellement, ces solutions peuvent éviter des arrêts coûteux en mesurant avec précision la durabilité des outils et en déclenchant une maintenance préventive. Les solutions numériques facilitent également la gestion des parcours d'usinage, qui peuvent être créés automatiquement à l'aide de modèles, ce qui élimine le besoin de codage manuel et réduit la probabilité d'erreurs qui affectent la production.

Adoptez l'IIoT pour la fabrication et les données des capteurs

Utiliser des capteurs pour capturer et analyser les données de fabrication est l'une des méthodes des outils numériques pour améliorer les processus des entreprises. L'analyse de ces données permet aux fabricants d'améliorer l'efficacité globale de leurs équipements. Ces analyses permettent d'anticiper les problèmes de qualité avant qu'ils ne surviennent, de détecter les anomalies dans le fonctionnement des équipements et de prévoir avec précision la production. Plus de la moitié (54 %) des entreprises les plus progressistes utilisent des outils numériques spécifiques à la fabrication, tels que l'Internet des objets industriel (IIoT), pour diffuser et capturer les données des capteurs. Seulement 21 % des entreprises les moins progressistes font de même.

Partager

Ressources associées

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar
Webinar

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar

How HLS helps project teams rapidly & accurately explore power/performance of algorithms, quickly get to FPGA implementations to create demonstrator/prototypes & use same source RTL IP for ASIC implementation.