eBook

Comment les petites entreprises peuvent exploiter le potentiel de la simulation et des tests

La simulation et les tests permettent aux PME de gagner en compétitivité

Pour se démarquer sur le marché, les entreprises doivent trouver un équilibre entre les exigences de qualité, de coût et d'innovation, sans pour autant perdre de vue leur objectif : commercialiser les produits le plus rapidement possible. Ces exigences contradictoires rendent toutefois la tâche difficile et la complexité grandissante des produits ne fait que compliquer les choses. Cet eBook présente quatre pratiques que les PME peuvent appliquer pour optimiser leurs activités.

Comment la simulation et les test aident les ingénieurs à gagner en efficacité

Les ingénieurs doivent trouver le moyen de répondre à davantage d'exigences, d'incorporer de nouvelles technologies et d'intégrer leur travail à d'autres disciplines d'ingénierie.

En outre, ils doivent être certains d'avoir répondu aux exigences sans dépasser le budget, tout en conservant assez de flexibilité pour innover. Cette tâche n'est pas simple.

La simulation permet aux ingénieurs de faire tout cela plus rapidement, donnant à votre entreprise les moyens d'éviter de mobiliser des ressources en poursuivant des idées qui ne fonctionneront pas. Les ingénieurs peuvent ainsi gagner du temps, ce qui signifie qu'ils sont plus productifs et que le retour sur investissement est plus élevé. La simulation prend du temps, mais à long terme, elle permet d'en gagner.

Découvrez comment les logiciels de simulation aident à gérer la complexité

La simulation identifie les endroits où les produits sont le plus susceptibles de tomber en panne, de surchauffer ou de casser. En utilisant ces résultats, les ingénieurs de test peuvent réduire de manière significative les calculs et le temps nécessaires pour déterminer où placer les capteurs. Cela permettra de commencer les tests plus tôt, et donc de les terminer plus tôt.

Les laboratoires de test ne peuvent tester qu'un nombre limité de scénarios en raison de contraintes temporelles et physiques. Par exemple, le laboratoire ne peut tester qu'un nombre limité de conditions environnementales et de fonctionnement. Les résultats de la simulation peuvent servir à gagner du temps. 100 % des entreprises qui mettent en place une collaboration en retirent des avantages.

Partager

Ressources associées

Une meilleure gestion des données de produits aide à améliorer les performances de développement
E-book

Une meilleure gestion des données de produits aide à améliorer les performances de développement

Dans cet eBook, vous découvrirez les meilleures pratiques en matière de PDM, fruits des résultats d'une recherche menée auprès d'entreprises qui conçoivent, élaborent et/ou fabriquent des produits.

Stratégies pour répondre aux exigences et respecter les calendriers de production
E-book

Stratégies pour répondre aux exigences et respecter les calendriers de production

Une étude menée auprès de cadres spécialisés dans l'ingénierie a révélé que les principaux défis - satisfaire aux exigences des produits (53 %) ...

Le calculateur de ROI de la gestion du cycle de vie des produits (PLM) prédit le retour sur investissement
Analyst Report

Le calculateur de ROI de la gestion du cycle de vie des produits (PLM) prédit le retour sur investissement

Découvrez comment un logiciel de gestion du cycle de vie des produits se rentabilise par l'amélioration des performances de conception et d'ingénierie. Mesurez le retour sur investissement du PLM.