eBook

Évitez les efforts d'ingénierie inutiles en CAO

Temps de lecture : 12 minutes
Adopter les bonnes méthodes de gestion des données de CAO

Découvrez les stratégies de gestion des données les plus efficaces pour les ingénieurs.

Des études ont montré que les ingénieurs perdaient jusqu'à 15 % de leur temps à effectuer des tâches de gestion des données sans valeur ajoutée.

Tout ce temps perdu peut entraîner l'allongement des délais, le dépassement des coûts et la perte d'opportunités.

Découvrez comment les entreprises les plus performantes abordent la gestion des données CAO dans cet eBook du cabinet d'études Tech-Clarity.

Meilleures pratiques de gestion des données de produits

Les études montrent que les entreprises les plus performantes sont jusqu'à 25 % plus efficaces que leurs homologues dans le même secteur grâce à leurs logiciels de gestion de la CAO.

Les ingénieurs et les concepteurs ont la possibilité de gagner du temps et de travailler plus efficacement en adoptant de meilleures pratiques de gestion des données.

Une technologie de gestion des données, qu'il s'agisse d'un PDM ou d'une solution PLM plus avancée, doit être en mesure de fonctionner en toute transparence avec n'importe quel logiciel de CAO.

Téléchargez cet eBook gratuit dès maintenant et découvrez comment investir davantage de temps dans l'innovation grâce à un système de gestion des données CAO.

Les logiciels de gestion des données CAO éliminent ces 5 pertes de temps majeures pour l'ingénierie

La complexité des produits et de leur développement s'est accrue au moment même où les délais de commercialisation se sont réduits, ce qui a placé les ingénieurs et les concepteurs dans une situation très délicate. Ils ne peuvent plus se permettre de consacrer du temps à des tâches sans valeur ajoutée.

Voici les cinq activités principales où les ingénieurs et les concepteurs perdent du temps :

  1. Recherche et réutilisation des données
  2. Recherche des conceptions CAO perdues
  3. Préparation des données pour les autres
  4. Gestion de la complexité
  5. Gestion des modifications

Utiliser un système de gestion des données produit devrait être une priorité absolue pour les entreprises qui souhaitent être compétitives.

Partager

Ressources associées

Pourquoi vous devriez choisir un PLM sur le cloud.
Infographic

Pourquoi vous devriez choisir un PLM sur le cloud.

Qu’est-ce que le PLM ? Découvrez comment accélérer la commercialisation de produits innovants grâce à Teamcenter X sur le cloud. En savoir plus.

Découvrez quels sont les principaux obstacles à la productivité dans le domaine de la CAO !
Infographic

Découvrez quels sont les principaux obstacles à la productivité dans le domaine de la CAO !

Y a-t-il des inconvénients à l'utilisation de la CAO ? Oui, il y en a quand vous perdez du temps sur les conceptions !