eBook

Planification de la gestion de la chaîne d'approvisionnement : défis et opportunités

Planification de la gestion de la chaîne d'approvisionnement

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement sont incroyablement stressantes pour les fabricants. Sans visibilité à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, la planification de la production peut être difficile et décousue. De nombreuses complexités et dépendances doivent être équilibrées. C'est là que la planification de la gestion de la chaîne d'approvisionnement devient cruciale. Une solution de planification et de programmation avancées (APS) peut aider les fabricants à garder le contrôle.

Qu'est-ce que la planification de la production dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement ?

L'intégration de la planification de la production à la gestion de la chaîne d'approvisionnement permet aux entreprises d'évaluer des scénarios potentiels et d'ajuster les plans de production autour de la chaîne d'approvisionnement. Cela implique de briser les silos de communication afin d'avoir une visibilité sur la chaîne d'approvisionnement, du réseau de fournisseurs à la distribution. Le fait de disposer d'une fenêtre précise sur les différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement permet aux entreprises d'en tenir compte dans leur planification de la production.

Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Ces dernières années, les entreprises ont été confrontées à des perturbations qui ont gravement affecté leur capacité à obtenir des matières premières ou des produits finis. Gérer la chaîne d'approvisionnement est devenu un enjeu primordial pour la réussite des entreprises. Une bonne gestion offre aux entreprises la possibilité de réussir malgré un environnement difficile, car elles ont la visibilité nécessaire pour anticiper les perturbations et les complexités de la chaîne d'approvisionnement.

Gestion de la chaîne d'approvisionnement : tendances de demain

L'une des futures tendances dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement est l'adoption d'une approche dite 'de tour de contrôle'. Les entreprises peuvent créer une équipe interfonctionnelle pour éliminer les cloisonnements et avoir accès à toutes les informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions fondées sur les données, tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Voir en temps réel comment la chaîne d'approvisionnement et les installations de production interagissent permet aux fabricants de gérer l'ensemble de la chaîne de valeur.

Planification et programmation avancées (APS) pour les chaînes d'approvisionnement

Pour qu'une approche de tour de contrôle soit réussie, il faut se doter d'une solution de planification et de programmation avancées (APS) pour la production et les chaînes d'approvisionnement. Une solution APS soutient les trois principaux piliers de cette approche. Elle permet aux entreprises de prendre des décisions fondées sur les données et d'évaluer rapidement de nombreux scénarios potentiels. Un système APS crée également un environnement de collaboration entre les différentes parties prenantes.

Téléchargez notre eBook gratuit pour en savoir plus sur la planification de la production et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.


Partager

Ressources associées

Passez à la vitesse supérieure avec Teamcenter X
Video

Passez à la vitesse supérieure avec Teamcenter X

Découvrez Teamcenter X, une solution de gestion du cycle de vie des produits (PLM) SaaS (Software-as-a-Service) simple à utiliser et facile d'accès.