eBook

Planification et ordonnancement avancés (APS) pour les machines industrielles

Comment exploiter le potentiel des chaînes d’approvisionnement avec une solution APS

Solution APS pour les machines industrielles

Les constructeurs de machines industrielles recherchent des solutions créatives qui leur permettent de livrer leurs produits plus rapidement et de répondre à la demande de leurs clients.

Les logiciels de planification et d'ordonnancement avancés (APS) les aident à identifier les inefficacités et les problèmes potentiels.

Ces solutions sont utilisées par les entreprises pour planifier le fonctionnement des machines, des lignes de production et de leurs ressources, mais aussi pour assurer les services et la logistique.

Téléchargez cet eBook gratuit pour découvrir les avantages des logiciels de planification et d'ordonnancement avancés et comment intégrer ces solutions.

Planification et ordonnancement avancés (APS)

La solution de planification et d'ordonnancement avancés idéale doit pouvoir fonctionner en parallèle avec les systèmes existants, car elle concerne la fabrication, la maintenance et la logistique.

Ce type de logiciel peut être intégré à un système de planification des ressources de l'entreprise (ERP), à un logiciel de comptabilité et de prévision, à des feuilles de calcul, à un système d'exécution de la fabrication (MES) et à des systèmes de collecte de données d'atelier (SFDC).

Les entreprises peuvent personnaliser les fonctionnalités de planification et d’ordonnancement en fonction de leurs besoins spécifiques.

De telles fonctionnalités permettent aux entreprises de réagir rapidement face aux fluctuations de la demande et aux modifications de leurs capacités, tout en respectant les délais de livraison.

Gagnez en visibilité sur vos processus avec une solution APS

Les logiciels de planification et d'ordonnancement avancés sont capables d'afficher le volume des charges en cours, d'évaluer l'impact des imprévus, d'analyser les scénarios de simulation et de comparer les différentes solutions possibles.

Ils donnent aux entreprises les informations dont elles ont besoin pour prendre de meilleures décisions.

À terme, cette approche permet une exploitation plus rentable, capable de satisfaire les besoins des clients de manière optimale.

Téléchargez cet eBook et découvrez pourquoi les fabricants de machines industrielles qui adoptent les solutions APS gagnent en compétitivité.

Optimisez les opérations de production avec les solutions de fabrication APS

Les décisions relatives à la planification et à l'ordonnancement sont complexes et les outils utilisés, notamment les feuilles de calcul, ne permettent pas toujours d'en mesurer toute la portée.

Les logiciels de planification et d'ordonnancement avancés permettent une meilleure prise de décision en offrant les avantages suivants :

  • Amélioration de la visibilité de la production
  • Meilleure efficacité des lignes de production et utilisation des machines
  • Réduction des travaux en cours (WIP)
  • Analyse d’impact simplifiée
  • Gestion des modifications plus rapide
  • Service client amélioré

Avec une solution APS en place, les entreprises peuvent prendre de meilleures décisions plus rapidement et devancer leurs concurrentes.

Partager

Ressources associées

Catapult AI NN – From AI/ML Framework to Optimized RTL
Webinar

Catapult AI NN – From AI/ML Framework to Optimized RTL

Video describing how Catapult AI NN now delivers a methodology and flow from “AI/ML Framework to RTL” enabling rapid exploration of network, quantization, design reuse factors, and more!

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.