white paper

Streamlining simulation workflow for composites

Improving the performance of an RTM composite B-Pillar by reducing manufacturing-induced defects.

Black carbon fiber composite product material

Resin transfer molding (RTM) is a commonly used process to manufacture composite parts of complex

shapes in large quantities. The manufacturing process of RTM composites is inherently susceptible to

defects such as voids, resin-rich areas, fiber misalignment, residual deformations, residual stresses, etc.

These defects can compromise the performance of the part.

Minimize manufacturing trial-and-error with computer-aided engineering (CAE)

To minimize manufacturing trial-and-error, CAE tools can be used to find the optimal process-to-performance parameters. Using Simcenter™ 3D software provides a composite manufacturing digital twin, which reduces manufacturing-induced defects and improves performance properties. It also reduces the time-consuming manual engineering work of synchronizing input/output across simulation stages. Read this white paper to learn about the importance of adopting a defect mitigation strategy during design and manufacturing to ensure a component’s structural integrity and safety.

Compartir

Recursos relacionados

Lleva la fábrica al futuro con la automatización inteligente y la fabricación virtual
White Paper

Lleva la fábrica al futuro con la automatización inteligente y la fabricación virtual

Utiliza las prácticas más avanzadas para transformar las producciones en entornos autónomos con Siemens Smart Manufacturing. Más información.

Implementa la gestión de la calidad de bucle cerrado con soluciones de fabricación inteligente
Video

Implementa la gestión de la calidad de bucle cerrado con soluciones de fabricación inteligente

Mantén la excelencia en la calidad de los productos y la producción, y minimiza al mismo tiempo las reclamaciones de garantía, las repeticiones y las retiradas con un proceso de gestión de la calidad de bucle cerrado.