white paper

Accelerate Computer Vision Design Using High-Level Synthesis

Accelerate Computer Vision Design Using High-Level Synthesis

Computer vision solutions are all around us, in cars, consumer products, security, retail, and agriculture. But, designing these solutions is not easy, mainly because of constant algorithm upgrades and related requirements changes. This means that wherever the team is in the RTL creation and verification flow, they might have to start over, which can cause an unacceptable delay in the production schedule. The only solution to this problem is to adopt a High-Level Synthesis (HLS) flow. This whitepaper covers the role of convolutional neural networks in computer vision designs, typical coding practices, and how HLS addresses design challenges.

Compartir

Recursos relacionados

Un enfoque integrado para el diseño de máquinas, la gestión de proyectos y la configuración
E-book

Un enfoque integrado para el diseño de máquinas, la gestión de proyectos y la configuración

Supera a tus competidores globales y ofrece un entorno con desafíos para el personal. Más información.

Maximice la rentabilidad con un enfoque de diseño colaborativo en el diseño mecánico avanzado
White Paper

Maximice la rentabilidad con un enfoque de diseño colaborativo en el diseño mecánico avanzado

Maximice la rentabilidad con la solución de ingeniería mecánica avanzada de Siemens. Descargue gratis el white paper.

Planifica la instalación de tu fábrica con herramientas de puesta en marcha virtual antes de construir la máquina
White Paper

Planifica la instalación de tu fábrica con herramientas de puesta en marcha virtual antes de construir la máquina

La puesta en marcha virtual utiliza los gemelos digitales para verificar el funcionamiento de una máquina, permitiendo plazos de desarrollo más cortos y costes más bajos