vídeo

PLM en la nube con Teamcenter X está diseñado para crecer contigo a medida que lo hace tu negocio

El PLM en la nube con Teamcenter X está revolucionando la industria al facilitar a los usuarios un acceso seguro a la información de la gestión del ciclo de vida del producto (PLM) desde cualquier lugar y dispositivo y cuando sea necesario. Nuestro software se ha creado en una moderna plataforma en la nube que puede crecer contigo a medida que lo haga tu negocio y añadas más usuarios y más localizaciones.

Empieza a crecer con Teamcenter X

Ve este vídeo para descubrir cómo incluso la startup más pequeña puede empezar a crecer con Teamcenter X. El software como servicio (SaaS) de gestión del ciclo de vida del producto de Teamcenter X en la nube es de implementación inmediata para obtener valor rápidamente. Puedes gestionar tu gemelo digital del producto de forma eficiente para comercializar nuevos productos de forma más rápida... y hacer que crezca tu negocio.

El PLM en la nube reduce el coste de propiedad, es la mejor inversión

Descubre cómo limitar los requisitos de los recursos de IT y los costes de infraestructura al tiempo que reduces los plazos para conseguir los beneficios de PLM. PLM es una gran inversión, empieza con hasta un 25 % de ahorro en el tiempo invertido en diseño CAD. Cuando los ingenieros pueden encontrar y reutilizar rápidamente los datos de diseño... es un día y una persona a la semana que puede centrarse en la innovación de producto.

Prueba PLM en la nube con nuestra versión gratuita

Comprueba lo fácil que es acceder y utilizar PLM en la nube con la prueba gratuita de 30 días de Teamcenter X.

Compartir

Recursos relacionados

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.