Infografía

Diseño basado en simulación 101: descubre cómo la simulación puede acelerar el proceso de diseño

El diseño basado en simulación acelera el desarrollo y el diseño de los productos, y proporciona feedback en tiempo real

La simulación ya no es territorio exclusivo de los especialistas, ya que las empresas tienden hacia un enfoque integrado del diseño que denominamos «diseño basado en simulación». Este enfoque permite a las pymes optimizar las habilidades y los conocimientos del personal de ingeniería, y prescindir de pasos innecesarios entre departamentos. De esta manera, el proceso de diseño se acelera considerablemente.

¿Por qué es necesario el diseño basado en simulación?

La mejora constante del software de simulación lo ha convertido en más accesible, hecho que posibilita la democratización de la simulación.

Esto permite a los ingenieros crear productos de más calidad en menos tiempo.

Los expertos en simulación y el software especializado seguirán siendo una pieza fundamental del proceso de diseño, pero con esta solución se eliminarán los cuellos de botella del proceso.

Gracias a la implementación del diseño basado en simulación, los expertos pueden invertir menos tiempo en tareas de simulación y dedicarlo a escenarios especializados que requieren de su conocimiento.

¿Cómo se utiliza el diseño basado en simulación?

El diseño basado en simulación sitúa el software de simulación y el de diseño a la misma altura para obtener un enfoque que lleva a mejores diseños.

Distintas organizaciones utilizan este planteamiento por varias razones, como:

  • La verificación de diseños en las primeras fases del proceso de desarrollo
  • La recopilación de conocimientos de los expertos en verificación CAE
  • El impulso de la colaboración entre diseñadores y analistas
  • Obtén la infografía y descubre cómo la mayoría de empresas utiliza el diseño basado en simulación.

Las ventajas del diseño basado en la simulación

Empresas de todos los tamaños conocen de primera mano las ventajas del diseño basado en simulación y las aprovechan para mantenerse a la cabeza de la competición.

El diseño basado en simulación proporciona varios beneficios:

  • Más innovación de producto
  • Menos peticiones de cambio
  • Ciclos de desarrollo más cortos
  • Disminución de prototipos físicos

Todas estas ventajas llevan a una comercialización más rápida, una mejora de la calidad y una reducción de los costes.

Descarga esta infografía y conoce los datos más relevantes sobre este tema.

Compartir

Recursos relacionados

Automatización estandarizada de líneas con MTP
Trial

Automatización estandarizada de líneas con MTP

- Añadir equipos o modificar una línea en funcionamiento suele ser complejo, lento y arriesgado. - La visualización de celdas o líneas necesaria para mejorar la visión de conjunto e identificar necesidades de funcionamiento, si se…