Infografía

Consigue la precisión de la pieza perfecta

Boost profitability with cost-effective manufacturing

Tiempo de lectura: 2 minutos
CAM automatizado

Las soluciones de software de producción de piezas digitales (DPP) de Siemens con la programación CAM automatizada ayudan a los fabricantes de maquinaria industria a impulsar la productividad y trabajar con procesos de fabricación integral para obtener piezas de mayor precisión y calidad. Descarga la infografía para obtener más información.


Fabricación de hilo digital

La solución de producción de piezas digitales proporciona un hilo digital conectado que puede ayudarte a unir tus procesos digitales y físicos y crear un bucle digital y continuo de comunicación y feedback. De esta manera, podrás comprender el impacto de cada cambio del diseño en el proceso de fabricación.

El gemelo digital es fundamental para la fabricación de productos complejos

Descubre cómo conectar todas las operaciones de producción, eliminar las transferencias y duplicaciones de datos, mejorar la colaboración y automatizar todos los procesos.

Compartir

Recursos relacionados

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.