ficha técnica

SLEC System Factsheet

Siemens Digital Industries Software High-Level Verification

SLEC System

SLEC System is a good fit for design teams verifying their RTL implementation by formally comparing it against functional SystemC/C++ models, as it significantly reduces the time and effort to establish confidence that the intended functionality is maintained.

The system models can be leveraged completely for verifying the RTL blocks without the need for testbenches and tests by using a Tcl setup, making the tool intuitive and easy to use. This approach is helpful both where design flows involve C-level descriptions and where exorbitantly large state spaces make simulation-based verification approaches impractical.

Compartir

Recursos relacionados

Las ventajas de ser una pequeña empresa con ingeniería acelerada
Video

Las ventajas de ser una pequeña empresa con ingeniería acelerada

Las ventajas de ser una pequeña empresa con ingeniería acelerada

Informe del empresario sobre la ingeniería acelerada y la transformación digital
Webinar

Informe del empresario sobre la ingeniería acelerada y la transformación digital

Ve este webinar para saber más sobre la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas y los retos a los que se enfrentan a partir de una encuesta llevada a cabo por Lifecycle Insights.

El proceso del diseñador del concepto a la fabricación
Infographic

El proceso del diseñador del concepto a la fabricación

Desde el concepto hasta la fabricación, descubre los cuatro pasos completos que efectúan los diseñadores con Siemens Digital Industries Software.