e-book

Más innovación y colaboración con Teamcenter X, solución PLM basada en la nube

Innovación más rápida con Teamcenter X, solución PLM basada en la nube

El mundo cambia más rápido que nunca y los fabricantes deben afrontar numerosos retos para seguir siendo competitivos y tener un peso específico. Estos retos requieren una mano de obra nueva y distribuida, proyectos complejos y la necesidad de innovar al ritmo del mercado.

Una de las formas más rápidas de superar estos retos es implantar un software de gestión del ciclo de vida del producto (PLM). El software PLM permite a los fabricantes eliminar los silos de datos y armonizar sus equipos con un único entorno de software. Contrarresta la creciente complejidad de los productos reduciendo la complejidad de tu software con Teamcenter X, la solución PLM basada en la nube de Siemens.

Ventajas del software PLM basado en la nube

Con Teamcenter X, la solución PLM SaaS de Siemens, empresas de todos los tamaños pueden beneficiarse de una oferta en la nube que permite ponerse en marcha desde el primer día. La solución ofrece una experiencia de usuario fácil y accesible. No solo ayuda a incorporar equipos rápidamente, sino también a mejorar el tiempo de obtención de valor. Diseñado para la nube, Teamcenter X proporciona acceso instantáneo a todas las partes interesadas en cualquier lugar. Con acceso basado en web y sin necesidad de instalación, les permite trabajar desde cualquier dispositivo, en casa, en la oficina o en la planta de producción. La solución SaaS basada en la nube también ofrece mayor flexibilidad que la modalidad de PLM local. Al no tener que adquirir una licencia perpetua, proporciona la flexibilidad de probar nuevas funcionalidades y añadir nuevos usuarios según sea necesario. Esto permite ampliar o reducir la capacidad, así como satisfacer las necesidades cambiantes de la empresa.

Mejora de la seguridad de los datos y traslado de la carga de IT

Con Teamcenter X, Siemens se encarga de la seguridad de los datos y de la gestión de tus copias de seguridad. Al asociarte con Siemens, disfrutarás de un entorno de PLM basado en una infraestructura de nube de nivel empresarial. Puedes confiar en Siemens y en nuestro partner en la nube para reducir el riesgo de ciberataques y robos de IP. De este modo, te aseguras de disponer de las funciones y protecciones de seguridad más actuales. Además de las funciones de seguridad más novedosas, se brindan las últimas funcionalidades de PLM y de mejora de la productividad. Las actualizaciones se instalan automáticamente, sin tiempos de inactividad de IT que puedan retrasar el desarrollo de los productos.

Resolución de la complejidad de los productos con PLM SaaS

Teamcenter X ofrece una solución PLM de funcionalidad completa con las ventajas añadidas de la nube. Esto es lo que experimentarás:

  • Acceso instantáneo a PLM para todas las partes interesadas, en cualquier momento y lugar
  • Reducción del coste de propiedad con gastos operativos predecibles e infraestructura de IT mínima
  • Aceleración del desarrollo de productos, aprovechamiento de los conocimientos existentes para apoyar la reutilización de diseños, gestionar los cambios y acelerar la duración de los ciclos
  • Racionalización de los procesos de desarrollo y fabricación de productos con las partes interesadas internas y externas
  • Creación de una BOM multidominio para visualizar todo el producto

Compartir

Recursos relacionados

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult
Webinar

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult

In this session, LGE describes a new design approach which concluded that adopting Catapult in IP development increases efficiency in time and cost, and they plan to increase usage in future IP projects.