White Paper

Simcenter-Lösungen für die Simulation von Beatmungsgeräten

Lesezeit: 44 Minuten
Gesundheitspersonal mit Maske und Gesichtsschutz beim Absaugen von Flüssigkeit aus einem Gefäß.

In der Medizintechnikbranche steigen die Rückrufraten aufgrund von Konstruktionsfehlern seit Jahren an. Infolgedessen wenden sich viele Unternehmen der Simulation zu, um diese Probleme zu lösen. Die Simulation ermöglicht eine schnelle und gründliche Konstruktionsuntersuchung, wodurch das Risiko unvorhergesehener Konstruktionsfehler und Rückrufe minimiert wird.

Das Simcenter™-Software-Portfolio enthält als Teil des Xcelerator™-Portfolios eine Vielzahl von Lösungen zur Unterstützung von Innovationen für Konstrukteure und Analysten. Simcenter ermöglicht die Simulation komplexer Szenarien, Konstruktionsuntersuchung und Testfunktionen.

Der Anwendungsfall, der in diesem White Paper gezeigt wird, veranschaulicht die Bedeutung der Multiphysik-Simulation bei der Entwicklung von Beatmungsgeräten und bei der Bewertung von Maßnahmen hinsichtlich ihrer Effektivität zur Eindämmung der Verbreitung von durch Luft übertragbaren Erregern.


Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für Beatmungsgeräte

COVID-19 wurde zu einer der gefährlichsten Pandemien in der Geschichte der Menschheit, mit bisher über 4,17 Millionen bestätigten Todesfällen. Wie die Pandemie unseren Umgang miteinander und viele Bereiche der Weltwirtschaft unwiderruflich verändert. Einige Sektoren des Marktes für Medizinprodukte waren stärker betroffen als andere. Der orthopädische, kardiovaskuläre und zahnmedizinische Sektor war von der Aufschiebung nicht dringend notwendiger Eingriffe und den Störungen innerhalb der Lieferkette betroffen. Andere Sektoren verzeichneten jedoch auch im Jahr 2020 noch ein Wachstum.

Die Pandemie hat die Nachfrage nach Hilfsmitteln wie Beatmungsgeräten, Sauerstoffkonzentratoren und Sauerstoffmessgeräten drastisch erhöht. Die Nachfrage der Krankenhäuser stieg, wodurch der Weltmarkt für Beatmungsgeräte um mehr als 300 Prozent zunahm. COVID-19 erfordert eine rasche Entwicklung und Erprobung therapeutischer Beatmungsgeräte. Da die Pandemie noch nicht vorbei ist, muss sich die Medizintechnikbranche weiterhin an die sich verändernde Landschaft anpassen.

Vorteile eines Wandels in Richtung Simulation

In der Medizintechnikbranche sind schnelle Veränderungen nichts Neues. Die Hersteller spüren den Druck, das Innovationstempo zu erhöhen, um relevant zu bleiben und lebensrettende Geräte zu entwickeln. Aufgrund der langen Dauer klinischer Studien können wirksame Tests in der Regel jedoch nicht schnell durchgeführt werden. Daher suchen die Unternehmen nach Möglichkeiten, die Tests durch Simulation zu beschleunigen.

Der Einsatz von Simulationen ermöglicht eine effiziente Konstruktion und Prüfung von Beatmungsgeräten. Auch zur Vorhersage von Partikelbewegungen bei der Untersuchung von Themen wie Belüftung und COVID-Kontamination ist dies gut nutzbar. Der Einsatz von Simulationen ermöglicht Konstruktionsuntersuchungen in einem größeren Umfang als dies bei physischen Prototypen möglich ist. Laden Sie dieses White Paper herunter, um mehr über Unternehmen zu erfahren, die Simulationen einsetzen, um die Pandemie zu bekämpfen.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Schnellere Ermittlung besserer Konstruktionen: Multidisziplinäre Simulation und Konstruktionsuntersuchung in der Life Sciences-Branche
E-book

Schnellere Ermittlung besserer Konstruktionen: Multidisziplinäre Simulation und Konstruktionsuntersuchung in der Life Sciences-Branche

Visionäre Unternehmen in den Bereichen Life Sciences und Gesundheitswesen setzen die CFD-Simulation ein, um Kosten zu senken, Risiken zu mindern und Innovationen zu fördern.

Leitfaden für die Entwicklungslenkung (Design Control) für Hersteller von Medizinprodukten
E-book

Leitfaden für die Entwicklungslenkung (Design Control) für Hersteller von Medizinprodukten

Bewältigen Sie mit Siemens die Herausforderungen bei der Entwicklung von Medizinprodukten. Stellen Sie die Einhaltung von Vorschriften sicher und verbessern Sie gleichzeitig die Qualität.