White Paper

3D-Akustik zur Geräuschreduzierung in der Hochleistungselektronik

Simulieren Sie Lüftergeräusche und Lautsprecherverhalten zur Optimierung der Akustik

Laptop zeigt CFD-Simulationsergebnisse der Lüftergeräusche in Simcenter 3D.

Die akustische Simulation ist eine entscheidende Fähigkeit für Konstrukteure bei der Entwicklung leistungsstarker Elektronik wie Laptops. Das Lüftergeräusch von Kühlsystemen und die Klangqualität der Lautsprecher sind zwei Schlüsselfaktoren, die die Anwendererfahrung maßgeblich prägen. In diesem White Paper wird erläutert, wie Simcenter 3D als Teil der Siemens Xcelerator-Plattform fortgeschrittene Akustikanalysetools zur Simulation und Optimierung von Geräusch- und Klangverhalten bereitstellt.

Die Relevanz der Akustik für Hochleistungselektronik

Die rasante Leistungssteigerung in der Elektronik steigert die Wärmeentwicklung und erfordert effiziente Kühlung, oft mittels Lüftern. Allerdings werden Lüftergeräusche als störend wahrgenommen und beeinträchtigen die Anwendererfahrung negativ. Gleichzeitig erwarten Anwender von Laptop-Lautsprechern einen lebendigen Klang in hoher Qualität. Akustik hat sich zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal für führende Elektronikmarken entwickelt.

Die ideale Balance zwischen leisen Lüftern und klangstarken Lautsprechern zu finden, stellt Konstrukteure und Simulationsfachleute vor große Herausforderungen. Herkömmliche Verfahren und reine physikalische Tests genügen nicht mehr. Für rasche, fundierte Konstruktionsentscheidungen ist eine schnelle, genaue und realistische Akustiksimulation unerlässlich.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile für Anwendererfahrung und Simulation.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.