White Paper

Der digitale Zwilling in der Fertigung: Die nächste Generation der Maschinenkonstruktion

Lesezeit: {minutes} Minuten
Der digitale Zwilling des Roboterarms einer Industriemaschine veranschaulicht dessen Konstruktion.

Die grundlegenden Veränderungen auf dem Maschinenmarkt zwingen Maschinenbauer dazu, eine höhere Komplexität zu bewältigen.

Um in diesem herausfordernden Umfeld erfolgreich zu sein, benötigen Sie die richtigen Werkzeuge, und Sie müssen wissen, wie Sie diese konsequent für Ihren langfristigen Erfolg einsetzen können.

Entdecken Sie, wie Advanced Machine Engineering den digitalen Zwilling für die Fertigung nutzt.

Lesen Sie das neueste White Paper von CIMdata, in dem die entscheidenden Merkmale für die Zukunft der Maschinenkonstruktion beschrieben werden.

Konstruktion für Ihre Kunden: Die Vorteile einer fortschrittlichen Software für die Maschinenkonstruktion

Die Anforderungen der Kunden entwickeln sich ständig weiter. Sie wollen wettbewerbsfähig bleiben und mit dem Markt Schritt halten können.

Darüber hinaus müssen die Maschinenbauer bei ihren Maschinen jederzeit die globalen Vorschriften und deren Einhaltung berücksichtigen, um Sicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

All diese Informationen müssen an einem gemeinsamen Ort gespeichert werden, um die Erstellung von Ablauf- und Zeitplänen zu erleichtern.

Mit einer hoch entwickelten Maschinenbaulösung können Ingenieure diese Komplexität bewältigen, kundenspezifische Industriemaschinen leicht neu konfigurieren, um die aktuellen Kundenerwartungen zu erfüllen, Dashboards erstellen, um den Projektfortschritt in Echtzeit zu verfolgen, und schließlich perfekte Projekte schneller als je zuvor auf den Markt bringen.

Entwicklung benutzerdefinierter Industriemaschinen: Mit hoch entwickelten Maschinenbaulösungen zum Erfolg

Fragen Sie einen Ingenieur nach den Problemen, mit denen er konfrontiert ist, und Sie werden als Antwort immer wieder „Silos“ erhalten.

Unterschiedliche technische Systeme behindern die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, was zu Projektpannen und Auftragsverzögerungen führt.

Maschinenkonstruktionssoftware der nächsten Generation entschärft diese Probleme durch Bereitstellung einer offenen Architekturumgebung, in der Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM), Computer Aided Engineering (CAE) und andere Softwaresysteme integriert werden und miteinander kommunizieren können.

Dieser grundlegende erste Schritt ist entscheidend für die Förderung der Zusammenarbeit und führt zu mehr Effizienz und Geschwindigkeit in allen Ihren Prozessen.

Beherrschung komplexer Systeme durch fortschrittlichen Maschinenbau

Maschinenbauer können ihre Effizienz noch weiter steigern, indem sie traditionelle Prozesse digital umgestalten.

Insbesondere die physische Inbetriebnahme von Maschinen reicht nicht mehr aus, um mit den Marktteilnehmern Schritt zu halten. Die virtuelle Inbetriebnahme ist von grundlegender Bedeutung, um die Herstellung von Maschinen zu beschleunigen.

Durch die virtuelle Inbetriebnahme können Maschinensimulationen erstellt und getestet werden, um zu verstehen, wie eine Maschine unter realen Fabrikbedingungen arbeitet.

Maschinenfehler und -mängel lassen sich leichter erkennen und beheben, ohne dass die Hardware der Maschine unter hohen Kosten verändert werden muss.

Laden Sie sich das CIMData-White Paper herunter und entdecken Sie die volle Leistungsfähigkeit von Advanced Machine Engineering, damit Sie schon heute die Maschinen von morgen entwickeln können.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Schnellere Simulation, realistischere Darstellung: Neueste Fortschritte bei CFD für den Schiffbau
Webinar

Schnellere Simulation, realistischere Darstellung: Neueste Fortschritte bei CFD für den Schiffbau

Erfahren Sie in diesem Webinar, wie die neuesten Entwicklungen von Simcenter STAR-CCM+ die Simulationszeit für Ihre Schiffe von Tagen auf Stunden reduzieren können.

Simulation process and data management for ship design
Webinar

Simulation process and data management for ship design

Learn how to create a seamless ship design workflow with simulation and data sharing. Ensure effective collaboration and provide the right information.

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.