White Paper

Der digitale Zwilling in der Fertigung: Die nächste Generation der Maschinenkonstruktion

Lesezeit: {minutes} Minuten
Der digitale Zwilling des Roboterarms einer Industriemaschine veranschaulicht dessen Konstruktion.

Die grundlegenden Veränderungen auf dem Maschinenmarkt zwingen Maschinenbauer dazu, eine höhere Komplexität zu bewältigen.

Um in diesem herausfordernden Umfeld erfolgreich zu sein, benötigen Sie die richtigen Werkzeuge, und Sie müssen wissen, wie Sie diese konsequent für Ihren langfristigen Erfolg einsetzen können.

Entdecken Sie, wie Advanced Machine Engineering den digitalen Zwilling für die Fertigung nutzt.

Lesen Sie das neueste White Paper von CIMdata, in dem die entscheidenden Merkmale für die Zukunft der Maschinenkonstruktion beschrieben werden.

Konstruktion für Ihre Kunden: Die Vorteile einer fortschrittlichen Software für die Maschinenkonstruktion

Die Anforderungen der Kunden entwickeln sich ständig weiter. Sie wollen wettbewerbsfähig bleiben und mit dem Markt Schritt halten können.

Darüber hinaus müssen die Maschinenbauer bei ihren Maschinen jederzeit die globalen Vorschriften und deren Einhaltung berücksichtigen, um Sicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

All diese Informationen müssen an einem gemeinsamen Ort gespeichert werden, um die Erstellung von Ablauf- und Zeitplänen zu erleichtern.

Mit einer hoch entwickelten Maschinenbaulösung können Ingenieure diese Komplexität bewältigen, kundenspezifische Industriemaschinen leicht neu konfigurieren, um die aktuellen Kundenerwartungen zu erfüllen, Dashboards erstellen, um den Projektfortschritt in Echtzeit zu verfolgen, und schließlich perfekte Projekte schneller als je zuvor auf den Markt bringen.

Entwicklung benutzerdefinierter Industriemaschinen: Mit hoch entwickelten Maschinenbaulösungen zum Erfolg

Fragen Sie einen Ingenieur nach den Problemen, mit denen er konfrontiert ist, und Sie werden als Antwort immer wieder „Silos“ erhalten.

Unterschiedliche technische Systeme behindern die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, was zu Projektpannen und Auftragsverzögerungen führt.

Maschinenkonstruktionssoftware der nächsten Generation entschärft diese Probleme durch Bereitstellung einer offenen Architekturumgebung, in der Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM), Computer Aided Engineering (CAE) und andere Softwaresysteme integriert werden und miteinander kommunizieren können.

Dieser grundlegende erste Schritt ist entscheidend für die Förderung der Zusammenarbeit und führt zu mehr Effizienz und Geschwindigkeit in allen Ihren Prozessen.

Beherrschung komplexer Systeme durch fortschrittlichen Maschinenbau

Maschinenbauer können ihre Effizienz noch weiter steigern, indem sie traditionelle Prozesse digital umgestalten.

Insbesondere die physische Inbetriebnahme von Maschinen reicht nicht mehr aus, um mit den Marktteilnehmern Schritt zu halten. Die virtuelle Inbetriebnahme ist von grundlegender Bedeutung, um die Herstellung von Maschinen zu beschleunigen.

Durch die virtuelle Inbetriebnahme können Maschinensimulationen erstellt und getestet werden, um zu verstehen, wie eine Maschine unter realen Fabrikbedingungen arbeitet.

Maschinenfehler und -mängel lassen sich leichter erkennen und beheben, ohne dass die Hardware der Maschine unter hohen Kosten verändert werden muss.

Laden Sie sich das CIMData-White Paper herunter und entdecken Sie die volle Leistungsfähigkeit von Advanced Machine Engineering, damit Sie schon heute die Maschinen von morgen entwickeln können.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.