White Paper

Bewältigung der Herausforderungen bei der Herstellung von Medizinprodukten und Erzielung operativer Spitzenleistungen

Ein Operationssaal im Krankenhaus mit drei Ärzten in Arztkitteln.

Da die Medizinprodukteindustrie mit neuen Herausforderungen wie der gestiegenen Nachfrage durch die alternde Bevölkerung, strengeren regulatorischen Anforderungen und dem Bedarf an schnellen Innovationen konfrontiert ist, müssen sich die Hersteller anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Bedarf an einer intelligenten Grundlage für die digitale Fertigung war noch nie so bedeutend wie heute. Unser White Paper befasst sich mit diesen dringenden Herausforderungen und zeigt auf, was notwendig ist, um die Fertigungsabläufe zu verbessern und operative Exzellenz zu erreichen.

Die drei Säulen zur Realisierung operativer Exzellenz bei der Herstellung von Medizinprodukten

Operative Exzellenz ist bei der Herstellung von Medizinprodukten wesentlich und beruht auf drei entscheidenden Säulen: Betriebsbereitschaft, Effizienz und Qualität. Unsere Technologie des digitalen Zwillings und automatische Planungsprozesse tragen maßgeblich dazu bei, diese Voraussetzungen zu gewährleisten. Zur Betriebsbereitschaft gehört die Simulation von Teilen, Maschinen und Anlagen, um Produktionsprozesse zu optimieren. Die betriebliche Effizienz wird durch die Überbrückung der Daten- und Kooperationslücke von der Entwicklung bis zur Fertigung erreicht, während für die betriebliche Qualität die Produktionsdaten in den Aufzeichnungen der Gerätehistorie durch papierlose Fertigungsprozesse verfolgt werden.

Durch die Implementierung einer umfassenden digitalen Infrastruktur für die Fertigung können Hersteller von Medizinprodukten ihre Produktionskapazitäten verbessern, schnell auf Marktveränderungen reagieren und strenge Compliance- und Qualitätsstandards einhalten.

Laden Sie das White Paper jetzt herunter und erfahren Sie, wie Sie operative Exzellenz erreichen und in der wettbewerbsintensiven Medizinproduktebranche erfolgreich sein können.

Teilen