White Paper

ODB++Manufacturing: Leistungsstarke IoT-verbundene Software für die Elektronikindustrie

Person, die eine digitale Schnittstelle nutzt.

Das Internet der Dinge (IoT) wird praktisch alles miteinander verbinden. Infolgedessen wird das IoT bis 2051 voraussichtlich eine Wirtschaftskraft von 36 Billionen Dollar erreichen. Für die Elektronikindustrie werden sich enorme neue Geschäftsmöglichkeiten ergeben, allerdings nur für Unternehmen, die über die digitalen Kompetenzen zur Entwicklung und Herstellung intelligenter, innovativer Produkte verfügen. Diese Kompetenzen beginnen mit ODB++Manufacturing.

Elektronikhersteller werden sich viele Fragen darüber stellen, was sie für die erfolgreiche Nutzung des IoT benötigen. Lesen Sie daher das folgende aufschlussreiche White Paper, das eine Fallstudie eines Unternehmens vorstellt, das mithilfe der neuesten IoT-Technologie Daten, Maschinen und Systeme erfolgreich miteinander verbindet.

Einsatz von IOT und ODB++Manufacturing zur Optimierung der Elektronikfertigung

Um in der Elektronikfertigung für das Internet der Dinge wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen intelligente Fertigungslösungen einsetzen, die Zusammenarbeit bei Konstruktion und die Flexibilität der Fertigung integrieren, Kosten senken, Qualität optimieren und Markteinführungszeiten verkürzen. Durch den Einsatz eines Datenaustauschformats für ODB++Manufacturing werden die über das IoT-Netzwerk übermittelten Daten standardisiert, wodurch der Zeitaufwand verringert und gleichzeitig die IoT-Funktionen genutzt werden. Auf diese Weise eröffnet sich den Elektronikherstellern eine Vielzahl neuer Geschäftschancen und die Möglichkeit, von der wachsenden Marktnachfrage zu profitieren.

Die realen Auswirkungen von IOT in der Elektronik

Lesen Sie dieses White Paper, um zu erfahren, wie Sie Ihre Produktivität mit einer IoT-verbundenen, herstellerübergreifenden SMT-Linie (Surface Mount Technology) steigern können.

Teilen