White Paper

Move to a High-Level Synthesis (HLS) Flow to Remain Competitive

Visual representation of how the RTL design and verification flow takes too long. Move to a High-Level Synthesis (HLS) Flow to Remain Competitive

In the world of IC design, the RTL flow prevails. But today’s competitive market for state-of-the-art image processing, high-bandwidth communication, and computer vision and neural computing solutions demand another level of abstraction. RTL design and verification does not allow companies in these markets to be competitive as this flow takes too long to get to market. Successful companies in these markets are nimble, can target many potential implementation solutions, and can make last-minute specification changes while staying on schedule. The only way that they can achieve this success is by moving up to a High-Level Synthesis (HLS) flow using C++ and/or SystemC.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Umbau von Elektrofahrzeugen – Nachrüsttechnik für die Schwermaschinenindustrie
Infographic

Umbau von Elektrofahrzeugen – Nachrüsttechnik für die Schwermaschinenindustrie

Strikte Bestimmungen und dynamische Kundenanforderungen stellen die Schwermaschinenindustrie vor die Herausforderung, ihre Entwicklungsprozesse umzugestalten.

Französischer Baumaschinenhersteller entwickelt mit Simcenter Amesim den ersten Elektro-Mobilbagger
Case Study

Französischer Baumaschinenhersteller entwickelt mit Simcenter Amesim den ersten Elektro-Mobilbagger

Mecalac nutzt die Lösung von Siemens Digital Industries Software, um auf Anhieb den richtigen Prototypen zu erstellen

Die Leistung von Scherenhebebühnen durch Simulationen verbessern und die Umstellung von Verbrennungs- auf Elektromotor vollziehen
Case Study

Die Leistung von Scherenhebebühnen durch Simulationen verbessern und die Umstellung von Verbrennungs- auf Elektromotor vollziehen

Haulotte kann dank Simcenter die maximale Arbeitshöhe seiner Pulseo Hebevorrichtungen um 25 Prozent und die Ladekapazität um 50 Prozent steigern