White Paper

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using the Catapult Platform

Picture of LG Electronic's Alpha 11 AI Processor Chip

As the algorithmic complexity of intellectual property (IP) designed for semiconductors increases, the time and effort required for IP development and verification escalates. This shift is contributing to longer development cycles in the semiconductor industry, becoming a major factor delaying time-to-market (TTM). Additionally, optimizing power, performance, and area (PPA) to meet the requirements of various product lines is crucial for competitiveness in the IP landscape. This necessitates efficient development and verification of complex IP blocks, as well as enhancing productivity through IP reuse, which is challenging due to the need for managing various hardware versions of complex base logic, making maintenance difficult. To address this, LG Electronics’ SoC Center has adopted CatapultTM HLS (High-Level Synthesis) and used it to design a highly complex video encoder. Through this new design approach, LG Electronics’ SoC Center concluded that adopting Catapult in IP development significantly increases efficiency in terms of time and cost, and there are plans to increase the use of Catapult in their future IP development projects.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Integrierte Fertigungsverfahren für Konsumgüter
Infographic

Integrierte Fertigungsverfahren für Konsumgüter

Revolutionieren Sie Ihre CPG-Fertigung mit Opcenter von Siemens. Erzielen Sie eine intelligente und integrierte Fertigung für verbesserte Qualität, reduzierte Kosten und höhere Effizienz.

Steuerung und Kontrolle der Fertigung mit Operational Excellence-Lösungen
E-book

Steuerung und Kontrolle der Fertigung mit Operational Excellence-Lösungen

Kontrolle in der Fertigung mit Execution und Enforcement können die Compliance von Medizinprodukten mit perfekten eDHRs und automatisierten Verfahren verbessern. Mehr erfahren.

Führende Software für das Qualitätsmanagement in der Automobilbranche
Analyst Report

Führende Software für das Qualitätsmanagement in der Automobilbranche

Die Qualitätsmanagement-Software (QMS) von Siemens, die von ABI Research auf Platz 3 eingestuft wurde, hilft Automobilherstellern, die Qualität zu erhalten, die Produktivität zu verbessern und die Umstellung auf Elektrofahrzeug...