White Paper

Die Zukunft in die Fabrik bringen mit intelligenter Automatisierung und virtueller Fertigung

Lesezeit: {minutes} Minuten
3D-Rendering einer zukünftigen Fabrik, in der Autos der Zukunft mithilfe von intelligenter Fertigung und autonomen Maschinen für die autonome Fertigung hergestellt werden.

Die Automobilindustrie wandelt sich schneller denn je. Der technologische Fortschritt verändert den Verkehr von der traditionellen Mechanik hin zu einer komplexen, nachhaltigen, unterhaltsamen und vernetzten Mobilität, die durch Elektronik und Software ermöglicht wird. Um in diesem sich schnell verändernden Markt relevant zu bleiben, müssen die Automobilhersteller alle Aspekte der Produktkonstruktion, der Entwicklung und der Fertigung überdenken. Entdecken Sie in diesem White Paper modernste Fertigungshardware und -software, die Ihre Produktionslinien auf intelligente Weise in autonome, selbstorganisierende Betriebsumgebungen verwandeln kann. Jetzt herunterladen und offline weiterlesen.

Die digitale Transformation in der Automobilindustrie ist eine Notwendigkeit, um in der sich wandelnden Landschaft wettbewerbsfähig zu sein.

Aufgrund der Erfolge in der Vergangenheit vertrauen einige Automobilhersteller darauf, dass ihre derzeitigen Prozesse und bestehenden Fertigungstechnologien, Datenmanagementsysteme und Anlagen auch weiterhin ihren Erfolg sichern werden. Die Entwicklung hin zur intelligenten Fertigung wird als kostspielig, zeitaufwendig, disruptiv und riskant empfunden – ein Schritt, den diese Unternehmen bisher nicht wagen wollten. Die meisten modernen Automobilhersteller erkennen jedoch, dass die digitale Transformation notwendig ist, um in der sich wandelnden Automobillandschaft konkurrenzfähig zu sein. Diese Vordenker ergreifen bereits Maßnahmen, um flexibler und widerstandsfähiger zu werden, während sie gleichzeitig Innovationen vorantreiben, die zunehmende Komplexität bewältigen und ihre Produktionsanlagen weiterentwickeln, um sicherzustellen, dass sie alle Nachhaltigkeits- und Regulierungsziele schneller als die Konkurrenz realisieren.

Verbesserung der Produktivität und Nachhaltigkeit durch die Einführung intelligenter Automatisierung

Angesichts erheblicher Investitionen in die Forschung und die Entwicklung neuer Technologien wie der Fahrzeugelektrifizierung und dem autonomen Fahren haben einige Automobilhersteller versucht, mit den traditionellen Fertigungsverfahren und veralteter Ausstattung weiterzumachen. Doch ohne Veränderungen setzen sie ihre Existenz aufs Spiel, indem sie Unterbrechungen der Produktionslinien, fehlgeschlagene Markteinführungen, Cyberangriffe und Strafen für die Nichteinhaltung der immer strengeren Umweltvorschriften riskieren. Durch die Zusammenarbeit mit einem Lösungsanbieter können Automobilhersteller Ausfallzeiten verringern, die Cybersicherheit stärken, bessere Entscheidungen in Echtzeit treffen und intelligente Automatisierungen einführen, um Produktivität, Flexibilität und Nachhaltigkeit zu verbessern.

Replikation von Produktionslinien mit einem digitalen Zwilling für die Fertigung

Mit einem digitalen Zwilling der Fertigung haben globalisierte Automobilhersteller die Flexibilität, die Produktion überall auf der Welt schnell zu replizieren. Ein umfassender digitaler Zwilling des gesamten Fertigungsprozesses und ein digitales Daten-Backbone, das sich durch das gesamte Ökosystem zieht, fördern Flexibilität und Agilität. Dies ermöglicht die Entwicklung und das Testen von Fertigungsprozessen, die Planung von Montagelinien und die Schulung von Mitarbeitern in einer virtuellen Welt, bevor diese Prozesse in der physischen Welt ausgeführt werden; Wiederholbarkeit und Feinabstimmung können dadurch schneller und präziser realisiert werden. Darüber hinaus erleichtert eine zentralisierte, cybersichere Quelle von Echtzeitdaten, die dem gesamten cloudbasierten Ökosystem zur Verfügung steht, Wissensaustausch, Standardisierung, Produktionsplanung und globale Zusammenarbeit.

Die Entwicklung von Fabriken mit intelligenter Modernisierung der Produktionstechnologien vorantreiben

Produktionstechnologie und die Konzentration auf die Innovation von Fertigungsprozessen sind entscheidend für die zukünftige Rentabilität in der Automobilindustrie. Viele Automobilhersteller und -zulieferer erkennen zwar, dass sie sich verändern müssen, um in der sich schnell wandelnden Automobilbranche wettbewerbsfähig zu sein, doch die Implementierung mehrerer Lösungen in den einzelnen Unternehmensbereichen erscheint riskant. Um sich Gewissheit zu verschaffen, sollten sie einen intelligenten Fertigungsansatz erkunden und übernehmen, der sich nahtlos in ihr Unternehmen integrieren und skalieren lässt, ohne die Produktion zu stören.

Lesen Sie das White Paper weiter und erfahren Sie, wie Automobilhersteller und -zulieferer mit einer schnellen Fabrikautomatisierung bestehende Anlagen schneller modernisieren, mit intelligenter Operations Excellence bessere Entscheidungen in Echtzeit treffen und mit der virtuellen Entwicklung der Fertigung Kosteneinsparungen und Flexibilität erzielen.

Teilen

Verwandte Ressourcen

American Apparel and Footwear: Low-Code-SaaS – die Zukunft von Fashion PLM
Webinar

American Apparel and Footwear: Low-Code-SaaS – die Zukunft von Fashion PLM

Das Gewicht hochgradig individueller, komplexer und geschlossener Lösungen hindert Marken und Hersteller an Innovationen – dennoch sind kontinuierliche Innovationen erforderlich.