White Paper

Integrierte Software für Maschinenbau und -konstruktion

Integrierte Software für Maschinenbau und -konstruktion

Maschinenbauer sind gefordert, intelligentere, flexiblere, konfigurierbare und automatisierte Industrieanlagen zu entwickeln.

Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert einen effizienteren Ansatz für den Bau und die Konstruktion von Maschinen, das so genannte Intelligent Performance Engineering.

Intelligent Performance Engineering umfasst drei wesentliche Merkmale:

1. Multiphysik-Simulation

2. integrierte Konstruktionsentwürfe und Simulation

3. Closed-Loop-Validierung

In diesem White Paper wird der zweite Aspekt, integrierte Konstruktionsentwürfe und Simulation, näher erläutert.

Integrierte Konstruktionsentwürfe und Simulation ermöglichen es Konstrukteuren und Simulationsingenieuren, dasselbe Modell in einem System zu verwenden, um so Innovationen voranzutreiben und die Produktivität zu steigern.

Fertigungsoptimierung durch Intelligent Performance Engineering

Der Einsatz von Intelligent Performance Engineering für die Konstruktion von Industriemaschinen und -anlagen ermöglicht es Maschinenbauern, einen umfassenden digitalen Zwilling in der Cloud zu erstellen.

Ingenieure können den digitalen Zwilling nutzen, um Maschinen und Anlagen zu optimieren. Das Ergebnis sind hochwertigere Konstruktionen, kürzere Inbetriebnahmezeiten und Funktionen für eine vorausschauende Wartung.

Lesen Sie das White Paper und informieren Sie sich darüber, wie integrierte Konstruktionsentwürfe und Simulation eine robuste Grundlage für den digitalen Zwilling bilden.

Design Simulation-Software für digitales und visuelles Prototyping

Der digitale Zwilling stellt einen digitalen Prototyp dar, mit dessen Hilfe die Leistung der physischen Maschine unter einer Vielzahl von Bedingungen vorhergesagt werden kann, ohne dass ein physischer Prototyp erforderlich ist.

Diese Erstellung virtueller Prototypen trägt dazu bei, Kosten- und Terminziele einzuhalten, ohne die Qualität der komplexen kundenspezifischen Maschinen zu beeinträchtigen.

Durch die Einführung des digitalen Zwillings können Maschinenbauer die Simulation verschiedener Komponenten, Anlagen und deren Eigenschaften genauer durchführen.

Laden Sie das White Paper herunter und erfahren Sie, wie integrierte Konstruktionsentwürfe und Simulation das digitale und visuelle Prototyping verbessern und optimieren.

Intelligent Performance Engineering und Maschinensimulation

Die Ergebnisse der Maschinensimulation und -validierung werden in einem zentralisierten Repository mit Intelligent Performance Engineering gespeichert.

Dies automatisiert den Informationsaustausch, verbessert die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen technischen Bereichen und unterstützt die Kundenanforderungen.

Anstatt bei Null anfangen zu müssen, können Maschinenbauer diese Bibliothek bewährter Komponenten nutzen, um den Konstruktionsprozess zu beschleunigen und auf dem vorhandenen kombinierten technischen Wissen aus Maschinensimulation und -tests aufzubauen.

Lesen Sie das White Paper und informieren Sie sich darüber, wie Konstrukteure schneller vollständig optimierte Maschinen erstellen können.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Optimieren des Standschwingungsversuchs (GVT) und der Flatterzertifizierung, um den ersten Flug früher und sicherer durchzuführen
Webinar

Optimieren des Standschwingungsversuchs (GVT) und der Flatterzertifizierung, um den ersten Flug früher und sicherer durchzuführen

Webinar – Optimieren des Standschwingungsversuchs (GVT) und der Flatterzertifizierung, um den ersten Flug früher und sicherer durchzuführen

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process
Webinar

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process

Performing a ground vibration test more efficiently. Learn how to increase efficiency in identifying modal parameters of large vibrating structures.