White Paper

Drei sehr effektive Methoden der Geräuschbekämpfung zur Reduzierung von Produktgeräuschen

Lärmschutzmethoden für Haushaltsgeräte

Geräuschpegel und Geräuschqualität sind wichtige Eigenschaften aller Arten von Haushaltsgeräten und weißer Ware. Geräusche von Konsumprodukten zu reduzieren, ist ein komplexer Vorgang, für den es oft mehrere Lösungsmöglichkeiten gibt. Wie können Hersteller den Geräuschpegel von Geschirrspülern oder Waschmaschinen der neuen Generation verringern? Welche Methoden zur Geräuschreduzierung sind am effektivsten?

Erfahren Sie in diesem White Paper mehr über die drei effektivsten testbasierten Ansätze, um den Geräuschpegel von Produkten systematisch und effizient zu senken.

Produktgeräusche als Wettbewerbsvorteil

Produktgeräusche sind allgegenwärtig. Die aktuellen Trends, in immer dichter besiedelten Städten zu leben, kleinere Wohnflächen zu kaufen und offene Küchen zu haben, bedeuten, dass wir Menschen permanent von Geräuschen umgeben sind. Hersteller haben erkannt, dass sie ansprechende Geräusche als Markenidentität und als Wettbewerbsvorteil nutzen können.

Verbessern Sie die Produktwahrnehmung und lernen Sie, überflüssige Produktgeräusche zu reduzieren oder zu eliminieren.

Simulation der Geräuschqualität

Die Geräuschqualität und ihre Wahrnehmung können durch den Einsatz von Simulation und testbasierten Ansätzen verbessert werden. Die Trial-and-Error-Methode oder das wahllose Hinzufügen von Schallschutzmaterial bei Prototypen sind keine optimalen Ansätze. Hersteller verfolgen mehrere Strategien, um die Geräuschqualität zu verbessern. Dazu zählen die Geräuschunterdrückung, das Abschirmen des Geräuschs, die Ortung der Quelle und (mit einigen Zusatzinformationen) das Verständnis der zugrundeliegenden Phänomene. Erfahren Sie mehr über die intelligenten Strategien, die von Betrieben eingesetzt werden, um die Geräuschbelastung durch Produkte zu verbessern

Wie können Produktgeräusche reduziert werden?

Anders als bei anderen Leistungen kann das akustische Verhalten eines neuen Produkts erst zu einem späten Zeitpunkt im Prozess wahrgenommen werden – nämlich, wenn der Prototyp bereits verfügbar ist. Herstellern von Haushaltsgeräten stehen für die Verbesserung der akustischen Leistung ihres Produkts nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung, ohne die Rohmaterialkosten zu erhöhen und die Produkteinführung zu verzögern. Dieses White Paper führt die drei effektivsten Ansätze auf, um den Geräuschpegel des Produkts systematisch und effizient zu reduzieren.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Thermische Charakterisierung von Leistungshalbleitern aus Siliziumkarbid (SiC)
Webinar

Thermische Charakterisierung von Leistungshalbleitern aus Siliziumkarbid (SiC)

Ein Webinar über die Anwendung der thermisch-transienten Messtechnologie (Simcenter T3STER) für SiC-Geräte in der Leistungselektronik. Ziel ist es, thermische Metriken festzulegen und die Genauigkeit der the...