Video

Den Reifegrad des Performance Engineerings mit kontinuierlichen Verbesserungsprozessen erhöhen

Geschätzte Wiedergabezeit: {minutes} Minuten

Ist Ihr Entwicklungsprozess für Schwermaschinen in der Lage, mit den Fortschritten in der Automatisierungstechnik Schritt zu halten? Die Komplexität der Produktkonstruktionen wird von Jahr zu Jahr herausfordernder, während die Kunden eine immer höhere Leistung und Qualität erwarten. Den Reifegrad Ihres Performance Engineerings mit kontinuierlichen Verbesserungsprozessen erhöhen.

Warum ist die Validierung so wichtig im Engineering?

Die Validierung ist ein wichtiger Teil des Engineering-Prozesses, um Konformität, Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten. Wie wäre es, wenn Sie Innovationen schnell umsetzen könnten, um die bestmöglichen Produkte in kürzerer Zeit bereitzustellen? Erfahren Sie, wieso Predictive Performance Engineering der Schlüssel für das Voranbringen der nächsten Generation von Schwermaschinen ist.

Warum ist Performance Engineering so wichtig?

Performance Engineering ist ein wichtiger Teil des Konstruktionsprozesses eines Herstellers von Schwermaschinen, da er Ihnen Folgendes ermöglicht:

  • Mehr Praxisdaten zu erfassen
  • Realistische Szenarien zu testen
  • Mit Engineering den Kreislauf zu schließen
  • Den Reifegrad von Simulationen und Korrelationen zu verbessern
  • Was-wäre-wenn-Szenarien zu simulieren
  • Physische Daten in den digitalen Zwilling einzuspeisen

Teilen

Verwandte Ressourcen

Produktionssimulationen zur Prozess- und Effizienzoptimierung durchgeführt, Personalbedarf um 60 Prozent gesenkt
Case Study

Produktionssimulationen zur Prozess- und Effizienzoptimierung durchgeführt, Personalbedarf um 60 Prozent gesenkt

SHL Medical optimiert mithilfe von Plant Simulation die Fertigungslogistik für Selbstinjektoren durch Prozessautomatisierung

Verkürzen Sie die Zeit, die für die Simulation des Produktionsflusses benötigt wird, von Tagen auf einen Knopfdruck
Case Study

Verkürzen Sie die Zeit, die für die Simulation des Produktionsflusses benötigt wird, von Tagen auf einen Knopfdruck

Michelin nutzt Plant Simulation und Mendix, um die dynamische Fertigungssimulation für die industrielle Produktion zu nutzen

Effizienzsteigerung durch Automatisierung einer kompletten Fabrik zur Produktion von Batterie-Kathodenmaterial
Case Study

Effizienzsteigerung durch Automatisierung einer kompletten Fabrik zur Produktion von Batterie-Kathodenmaterial

HCM setzt Tecnomatix Plant Simulation ein und reduziert die Entwicklungszeit für schlüsselfertige, kundenspezifische Anlagen um 50 Prozent