Video

Direkter Einstieg mit SaaS-PLM in der Cloud von Teamcenter X

Geschätzte Wiedergabezeit: {minutes} Minuten
Direkter Einstieg mit SaaS-PLM

Sie möchten schnell mit einer cloudbasierten SaaS-Lösung (Software-as-a-Service) für das Product Lifecycle Management (PLM) loslegen? Erleben Sie Teamcenter X, die weltweit meistgenutzte PLM-Software, die einfach zu bedienen und leicht zugänglich ist.

Erfolg mit SaaS-PLM in der Cloud

  • Problemloses Finden von Produktinformationen 

  • Verwalten von MCAD- und ECAD-Konstruktionen 

  • Verwalten von produktbezogenen Dokumenten 

  • Verwalten der domänenübergreifenden Stückliste (BOM) 

  • Visualisieren des Produkts im gesamten Unternehmen 

  • Optimieren des Änderungsmanagements und anderen Prozessen

Die Vorteile von SaaS-PLM in der Cloud

  • Erschließen des Nutzwerts des digitalen Zwillings 

  • Instant-On-PLM für schnelle Amortisation 

  • Wächst mit Ihren Anforderungen, so dass Sie nur für das bezahlen, was Sie benötigen 

  • Bewährte Lösungen für Unternehmen jeder Größe 

  • Wir entwickeln PLM weiter, damit Sie Ihr Unternehmen voranbringen können

Eine PLM-SaaS-Lösung in der Cloud unterstützt jeden, überall

Teamcenter X wurde speziell für Produktinnovatoren entwickelt und ermöglicht Unternehmen jeder Größe eine schnelle Wertschöpfung – ohne den IT-Aufwand, der traditionell mit PLM-Implementierungen vor Ort verbunden ist. Teamcenter X bietet den Komfort, aus vorkonfigurierten technischen und geschäftlichen Lösungen zu wählen, die sofortigen Nutzen bringen, und gleichzeitig die Flexibilität, weitere Funktionen hinzuzufügen, wenn die geschäftlichen Anforderungen zunehmen. Teamcenter X macht die Leistungsfähigkeit der Cloud für alle Anwender nutzbar, um die Markteinführungszeit zu verkürzen und verteilte, disziplinübergreifende Teams miteinander zu verbinden und gleichzeitig die Effektivität und Effizienz zu verbessern.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Produktionssimulationen zur Prozess- und Effizienzoptimierung durchgeführt, Personalbedarf um 60 Prozent gesenkt
Case Study

Produktionssimulationen zur Prozess- und Effizienzoptimierung durchgeführt, Personalbedarf um 60 Prozent gesenkt

SHL Medical optimiert mithilfe von Plant Simulation die Fertigungslogistik für Selbstinjektoren durch Prozessautomatisierung

Verkürzen Sie die Zeit, die für die Simulation des Produktionsflusses benötigt wird, von Tagen auf einen Knopfdruck
Case Study

Verkürzen Sie die Zeit, die für die Simulation des Produktionsflusses benötigt wird, von Tagen auf einen Knopfdruck

Michelin nutzt Plant Simulation und Mendix, um die dynamische Fertigungssimulation für die industrielle Produktion zu nutzen

Effizienzsteigerung durch Automatisierung einer kompletten Fabrik zur Produktion von Batterie-Kathodenmaterial
Case Study

Effizienzsteigerung durch Automatisierung einer kompletten Fabrik zur Produktion von Batterie-Kathodenmaterial

HCM setzt Tecnomatix Plant Simulation ein und reduziert die Entwicklungszeit für schlüsselfertige, kundenspezifische Anlagen um 50 Prozent