Video

Die Zukunft liegt im cloudbasierten PLM

Cloudbasierte PLM-Software unterstützt Anwender dabei, digitale rote Fäden zu verknüpfen und stellt eine zentrale Datenquelle bereit, um eine schnellere Umsetzung von Innovationen zu ermöglichen

Die Nutzung von PLM-Software (Product Lifecycle Management) über die Cloud macht es für Unternehmen jeder Größe einfacher als je zuvor, Werkzeuge für die Umsetzung von Innovationen zu nutzen, die zuvor nur den größten Unternehmen vorbehalten waren. Software-as-a-Service oder SaaS macht es für kleine und mittelgroße Unternehmen, einschließlich Start-up-Unternehmen, erschwinglicher, PLM-Software erfolgreich einzusetzen. Cloudbasierte PLM-Software ermöglicht es Unternehmen schneller voranzukommen. Noch vor den Wettbewerbern auf den Markt zu kommen, kann für Unternehmen, die vernetzte Produkte entwickeln und fertigen, der erfolgsentscheidende Faktor sein. Sehen Sie sich dieses Video aus einem zuvor aufgezeichneten Webinar an, um herauszufinden, warum die Nutzung von PLM-Softwarelösungen dank der Cloud einfacher und erschwinglicher ist als je zuvor.

Erfahren Sie mehr über cloudbasiertes PLM

Vernetzte Geräte sind weiterverbreitet als je zuvor und die Komplexität ihrer Konstruktionen hat immer mehr zugenommen. PLM-Software verbindet die virtuelle mit der physischen Welt während des gesamten Produktlebenszyklus – von der Produktentwicklung über die Fertigung und den Vertrieb bis hin zum Lebenszyklusende.

Diese Videoreihe behandelt ein Themenspektrum, das die Funktionen und Vorteile von PLM-Software hervorhebt:

  • Was ist PLM-Software?
  • Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Konstrukteuren
  • Virtuelle Realität im Engineering
  • Prozesse im Änderungsmanagement
  • Multidisziplinäres Stücklistenmanagement

Dieses Video erschien ursprünglich in dem Webinar „Smart Products: Making the transition to intelligent, connected devices“ von Engineering.com.

In diesen Videos erfahren Sie, was PLM-Software genau ist, welche Möglichkeiten sie bietet und wie sie Unternehmen bei der Umsetzung von Innovationen unterstützt.

Komplexe Projekte mit cloudbasiertem PLM vereinfachen

Angesichts zunehmender Produktkomplexität wird es immer schwieriger, Projekte innerhalb des vorgegebenen Zeit- und Budgetrahmens zu realisieren. PLM-Software wie Teamcenter und Teamcenter X vereinfacht diese Prozesse mit einer zentralen Datenquelle in der Cloud.

Diese Videoreihe zeigt, wie Konstrukteure Innovationen umsetzen:

  • Lifecycle Management
  • Produktentwicklung für Start-up-Unternehmen

Diese Videos erschienen ursprünglich in dem Webinar „On time, on budget: Coping with engineering project complexity“ von Engineering.com.

Diese Videos vermitteln den Teilnehmern ein besseres Verständnis dessen, was PLM-Software für ihr Unternehmen leisten kann.

Cloud-PLM für mehr vernetzte Produkte

Die Kunden von heute erwarten intelligente Features. Um diese Erwartungen zu erfüllen, müssen Konstrukteure neben den mechanischen Produktentwicklungen auch Dinge wie Elektronik, elektrische Systeme und Software berücksichtigen.

Der Wandel hin zu intelligenten, vernetzten Produkten ist mit Herausforderungen verbunden, die durch die steigende Komplexität in allen Konstruktionsbereichen hervorgerufen werden. Mit PLM-Software wie Teamcenter und Teamcenter X wird es einfacher, den Überblick zu behalten.

Lesen Sie dieses E-Book von Lifecycle Insights und erfahren Sie mehr über die Schlüsseltechnologie, die Unternehmen in die Lage versetzt, Komplexität zu meistern und Innovationen schneller umzusetzen: PLM-Vorteile des digitalen Zwillings und des digitalen roten Fadens für eine intelligente, vernetzte Produktentwicklung

Testen Sie die PLM-Software in der Cloud von Teamcenter X

Teamcenter X ist eine flexible, moderne PLM-Softwaresuite, die als Software-as-a-Service bereitgestellt werden kann. Starten Sie Ihren eigenen digitalen roten Faden und vernetzen sie alle Beteiligten und Prozesse während des gesamten Produktlebenszyklus.

Teamcenter X passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an und wächst je nach Entwicklungen und Veränderungen Ihres Unternehmens.

Überzeugen Sie sich selbst – mit einer kostenlosen Testversion von Teamcenter X

Teilen

Verwandte Ressourcen

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Wie ein Schiff mithilfe eines simulationsbasierten Ansatzes konstruiert wird
Webinar

Wie ein Schiff mithilfe eines simulationsbasierten Ansatzes konstruiert wird

Erfahren Sie in diesem Webinar, wie digitale Werkzeuge Ihre Herangehensweise an den Schiffbau verändern können. Stellen Sie sicher, dass alle Anforderungen erfüllt werden, und entfernen Sie die Entwicklungss...