Video

Beschleunigen Sie die Produktentwicklung durch Produktüberprüfung

Automobilhersteller können Innovationen beschleunigen, um die nächste Generation von Fahrzeugen auf den Markt zu bringen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, indem sie den herkömmlichen Iterationsprozess aus Konstruieren, Erstellen, Testen, Destruieren und Neukonstruieren ersetzen. Beseitigen Sie verschwenderische, zeitaufwendige und kostspielige Neukonstruktionen, Nacharbeiten, erneute Tests und Wiederaufbereitungen mit virtueller Überprüfung und Validierung.

In diesem Video erfahren Sie, wie Ihnen die Lösungen von Siemens für eine beschleunigte Produktentwicklung helfen können, die Produkte von Anfang an richtig zu entwerfen und vor dem Erstellen virtuell zu überprüfen – jetzt ansehen!

Beseitigen Sie verschwenderische, zeitaufwendige Neukonstruktionen durch Produktüberprüfung und -validierung.

Ein zentrales Element zur Beschleunigung des Produktentwicklungsprozesses ist die kontinuierliche virtuelle Überprüfung und Validierung. Bei jedem einzelnen Schritt des Entwicklungsprozesses sollten Problembereiche und Konstruktionsentwürfe, die nicht den Anforderungen entsprechen, ermittelt werden, um sie so früh wie möglich zu korrigieren. Die Lösungen von Siemens für die beschleunigte Produktentwicklung tragen dazu bei, viele schlechte Konstruktionen, die Zeit und Geld verschwenden, zu einem früheren Zeitpunkt zu entfernen, was zu qualitativ hochwertigeren, sichereren und zuverlässigeren Produkten führt.

Nutzen Sie Siemens-Lösungen, um Konstruktionen virtuell zu überprüfen

Die Lösung von Siemens für die beschleunigte Produktentwicklung unterstützt Automobilhersteller beim Erstellen eines umfassenden digitalen Zwillings, um den aktuellen Informations- und Datenaustausch im gesamten Produktentwicklungsökosystem zu synchronisieren. Mithilfe virtueller Validierungsmethoden können Sie Anforderungen schnell erfüllen und Konstruktionsfehler zu einem frühen Zeitpunkt der Produktentwicklung beheben. So wird eine hohe Qualität sichergestellt und Rückrufe sowie unnötige Ausfälle und Kosten lassen sich reduzieren, sodass die Hersteller die nächste Generation von Fahrzeugen gewinnbringend bereitstellen können.

Schnelles Erreichen einer herausragenden Produktionsleistung durch Implementieren der Produktüberprüfung

Sobald während der Produktentwicklung ein tragfähiges Produktkonzept identifiziert wurde, muss es schnell hinsichtlich Fertigung, Montage, 3D-Druck und mehr geprüft werden, um die vorhandenen Hindernisse zu ermitteln und ihnen schnell entgegenzuwirken. Die Lösungen von Siemens für eine beschleunigte Produktentwicklung bieten modernste virtuelle Verifikationsmöglichkeiten, um neue innovative Konzepte durch künstliche Intelligenz und die gesamte erforderliche Physik der realen Welt in der Fertigungssimulation zu generieren und so die gesamte Produktentwicklung zu beschleunigen.

Verfolgen Sie das Video, um zu erfahren, wie die Lösungen von Siemens für die beschleunigte Produktentwicklung Sie dabei unterstützen können, die Produktüberprüfung in der Automobilindustrie zu bewerkstelligen.

Teilen