Lösung im Überblick

Produktlebenszyklus-Management für Maschinenbauer

Ein Roboterarm greift nach dem Mond

Die Welt der Industriemaschinen und -anlagen wird von Jahr zu Jahr komplexer.

Ohne die richtige Technologie und die richtigen Verfahren bleiben die Maschinenbauer hinter der wachsenden Konkurrenz in der Welt zurück.

Das Product Lifecycle Management für Maschinenbauer kann hier leicht Abhilfe schaffen, Aufträge schneller erfüllen und das Wachstum in der Zukunft unterstützen.

Mit einer kleinen Investition in die Digitalisierung können Unternehmen einen großen Sprung in eine erfolgreiche Zukunft machen.


Modulare Maschinenkonstruktion für Maschinenbauer

Das Produktlebenszyklusmanagement (PLM) für Maschinenbauer ermöglicht einen modularen Ansatz für das Engineering.

Ein maßgeschneidertes Softwaresystem kann die Vorlage liefern, die Unternehmen benötigen, um mit der Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse zu beginnen.

Modulare Maschinenkonstruktionsprozesse können schnell aufgebaut werden und ermöglichen es Maschinen- und Anlagenbauern, Kundenanforderungen schneller und einfacher zu erfüllen.

Die modulare Maschinenkonstruktion mit PLM für Maschinenbauer vereinfacht auch das Änderungsmanagement im gesamten Unternehmen, fördert die Wiederverwendung von Daten und Teilen und verbessert die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Maschinen.

Multidisziplinäre Optimierung der Maschinenkonstruktion

Mit den richtigen Projektmanagement-Tools, die eine bessere Zusammenarbeit ermöglichen, können Maschinenbauer die Produktivität und Effizienz ihrer Fertigung steigern.

Lösungen für das Produktlebenszyklusmanagement ermöglichen Maschinen- und Anlagenbauern die Überwachung und Einhaltung von Projektmeilensteinen über Echtzeit-Dashboards.

Dank größerer Transparenz und integrierter multidisziplinärer Konstruktionswerkzeuge können Konstrukteure enger zusammenarbeiten, um bessere Maschinen in kürzerer Zeit und zu niedrigeren Kosten zu entwickeln und zu bauen.

Mit einer verbesserten multidisziplinären Maschinenkonstruktion können Unternehmen ihre Innovationskraft steigern, wettbewerbsfähig bleiben und ihren Marktanteil insgesamt erhöhen.

Verbesserung der Produktivität und Effizienz in der Fertigung

Produktlebenszyklusmanagement für Maschinenbauer vereint mehrere Prozesse und Systeme in einer einzigen Lösung.

Wenn die CAD-Systeme der Konstrukteure, Werkstattzeichnungen, Qualitätsmanagementsysteme und vieles mehr in einer PLM-Lösung zu finden sind, verbessert dies die Zusammenarbeit und die Effizienz.

Fertigungsproduktivität und Effizienz steigen, wenn mehrere Abteilungen einfacher an Maschinenkonstruktionen zusammenarbeiten können.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.