Infografik

Revolutionieren Sie Ihr Konsumgüterunternehmen mit cloudbasierten SaaS-Lösungen

Profitieren Sie von beispiellosen Möglichkeiten der strategischen Positionierung, der Zugänglichkeit und der Integration, indem Sie mit Siemens und Accenture zusammenarbeiten, um cloudbasierte Lösungen zu implementieren.

Cloudbasierte SaaS-Lösungen für Konsumgüterhersteller

Navigieren Sie mit Siemens und Accenture mühelos durch die Konsumgüterbranche und nutzen Sie unsere cloudbasierten SaaS-Lösungen, um komplexe Portfolios mit unübertroffener Geschwindigkeit zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs und der sich ändernden Verbraucheranforderungen stellen unsere Lösungen sicher, dass Ihre Marke auf dem Markt großen Anklang findet. Tauchen Sie tiefer ein in eine Welt, in der technologische Innovationen auf praktische Anwendung treffen. Erschließen Sie das Potenzial des integrierten Lifecycle Managements – laden Sie jetzt unsere Infografik herunter, um mehr zu erfahren!

Entdecken Sie Lösungen für die Konsumgüterherstellung mit einer cloudbasierten PLM-Software

Die Konsumgüterbranche verändert sich dramatisch, was durch die Nachfrage der Verbraucher nach Nachhaltigkeit und Personalisierung, Unterbrechungen in den Lieferketten und den rasanten technologischen Fortschritt hervorgerufen wird. Die cloudbasierte PLM-Software von Siemens und Accenture bietet ein zentrales Fundament, um Ihr Unternehmen in die Lage zu versetzen, den gesamten Produktlebenszyklus inmitten dieser Herausforderungen kompetent zu managen. Die Lösung ist so konzipiert, dass sie nicht nur einen technologischen, sondern auch einen strategischen Vorteil bietet, sodass sichergestellt wird, dass Ihre Fertigungsprozesse nicht nur effizient, sondern auch an die aktuelle Marktdynamik anpassbar sind. In einer Branche, in der veraltete Systeme und Ineffizienz den Fortschritt behindern können, bietet unsere cloudbasierte Lösung die Flexibilität, das integrative Management und die zukunftssicheren Strategien, die für die Verbesserung Ihrer Fertigungskapazitäten und Ihrer Marktreaktion erforderlich sind.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Wie ein Schiff mithilfe eines simulationsbasierten Ansatzes konstruiert wird
Webinar

Wie ein Schiff mithilfe eines simulationsbasierten Ansatzes konstruiert wird

Erfahren Sie in diesem Webinar, wie digitale Werkzeuge Ihre Herangehensweise an den Schiffbau verändern können. Stellen Sie sicher, dass alle Anforderungen erfüllt werden, und entfernen Sie die Entwicklungss...