Infografik

Die Präzision eines perfekten Teils

Steigerung der Rentabilität durch kosteneffiziente Fertigung

Lesezeit: {minutes} Minuten
Hochgradig automatisierte CAM-Technologie

Digital Part Production-Software von Siemens unterstützt Maschinenbaubetriebe und Teile- sowie Komponentenhersteller dabei, die Produktivität zu steigern und durchgängige Fertigungsprozesse voranzutreiben, um hochwertige Teile zu liefern.

Laden Sie diese Infografik herunter, um zu erfahren, wie es funktioniert, und entdecken Sie die damit verbundenen Vorteile.

Digitalisierung für Maschinenbaubetriebe

Digital Part Production stellt einen vernetzten digitalen roten Faden bereit, der Ihre digitalen und physischen Prozesse vollständig zusammenführen kann.

Dies schafft eine kontinuierliche, digitalisierte Kommunikations- und Feedbackschleife, um verstehen zu können, wie sich jede Änderung an der Teilekonstruktion auf den weiteren Fertigungsprozess auswirkt.

Die Technologie des digitalen Zwillings ist entscheidend für die Produktion komplexer Teile

Erfahren Sie, wie Sie mit Lösungen von Digital Part Production Ihre gesamten Produktionsabläufe verbinden, Datentransfers und -duplizierungen reduzieren, die Zusammenarbeit verbessern und jeden Prozess automatisieren können.

Holen Sie sich die Infografik, um mehr zu erfahren.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.