Datenblatt

Catapult High-Level Synthesis and Verification Fact Sheet

Design Platform Empowering Designers

Catapult High-Level Synthesis and Verification Flow

Catapult High-Level Synthesis (HLS) has been proven in production design flows with 1,000s of designs and the resulting RTL adheres to the strictest corporate design guidelines and ECO flows. In addition to Catapult HLS, only Catapult has integrated High-Level Verification tools and methodologies that enable designers to complete their verification signoff at the C++ level with fast closure for RTL. Discover this industry leading family of products.

Catapult HLS Productivity Gain

To achieve the maximum productivity gain from a C++/SystemC HLS methodology, it is necessary to have the performance and capacity to handle today’s large designs coupled with a comprehensive flow through verification and implementation.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Beschleunigte und integrierte Produktentwicklung von langlebigen Konsumgütern mit Solid Edge
Solution Brief

Beschleunigte und integrierte Produktentwicklung von langlebigen Konsumgütern mit Solid Edge

Solid Edge ermöglicht Herstellern von langlebigen Konsumgütern die schnelle Digitalisierung von Produktkonstruktion und -entwicklung, um die Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen und die Produktionseffizienz zu steigern.

Konstruktionswerkzeuge der nächsten Generation für eine sich verändernde Konsumgüterindustrie
Webinar

Konstruktionswerkzeuge der nächsten Generation für eine sich verändernde Konsumgüterindustrie

NX ist das Konstruktionswerkzeug der nächsten Generation für eine sich verändernde Konsumgüterindustrie.

Nachhaltige Lösungen für die Gestaltung von Konsumgüterverpackungen
E-book

Nachhaltige Lösungen für die Gestaltung von Konsumgüterverpackungen

Innovative Produktverpackungslösungen helfen CPG-Unternehmen, die Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Produkten und Verpackungen zu erfüllen.