Datenblatt

Catapult High-Level Synthesis and Verification Fact Sheet

Design Platform Empowering Designers

Catapult High-Level Synthesis and Verification Flow

Catapult High-Level Synthesis (HLS) has been proven in production design flows with 1,000s of designs and the resulting RTL adheres to the strictest corporate design guidelines and ECO flows. In addition to Catapult HLS, only Catapult has integrated High-Level Verification tools and methodologies that enable designers to complete their verification signoff at the C++ level with fast closure for RTL. Discover this industry leading family of products.

Catapult HLS Productivity Gain

To achieve the maximum productivity gain from a C++/SystemC HLS methodology, it is necessary to have the performance and capacity to handle today’s large designs coupled with a comprehensive flow through verification and implementation.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Vermeiden Sie NVH-Probleme bei Elektrofahrzeugen mit der vibroakustischen Analyse
White Paper

Vermeiden Sie NVH-Probleme bei Elektrofahrzeugen mit der vibroakustischen Analyse

Vermeiden Sie NVH-Probleme bei Elektrofahrzeugen mit der vibroakustischen Analyse

Mit dem digitalen Zwilling die Elektrifizierung von Fahrzeugen vorantreiben
White Paper

Mit dem digitalen Zwilling die Elektrifizierung von Fahrzeugen vorantreiben

Eine umfassende, auf digitalen Zwillingen basierende Strategie, die eine Mehrdomänen- und Multiphysiksimulation umfasst, wird die Kosten und die Forschung und Entwicklung von Elektrofahrzeugen kontrollieren