Verbrauchertrends zufolge sind Konsumenten bereit, mehr für umweltfreundliche Produkte zu bezahlen, aber sie würden auch mehr nachhaltig verpackte Produkte kaufen, wenn mehr davon verfügbar und besser gekennzeichnet wären. Die steigende Nachfrage nach alternativen Verpackungen wird durch Daten belegt und zeigt eine klare Präferenz der Verbraucher für umweltfreundlichere Produkte. Erfahren Sie, wie Einzelhändler diese Nachfrage mit dem neuen Standard für umweltfreundliche Verpackungen erfüllen können.
Konstrukteure von CPG-Verpackungen entwickeln als Reaktion auf das veränderte Konsumentenverhalten neue Konzepte für die Herstellung und Verpackung von Konsumgütern. Verbraucher erwarten von einer Verpackung, dass sie sie über ihre Zusammensetzung und Umweltauswirkungen informiert – eine ästhetisch ansprechende Verpackung reicht nicht mehr aus. Konstrukteure von Verbrauchsgütern können innovative Lösungen nutzen, um Verpackungen zu entwerfen, die den Erwartungen der Verbraucher entsprechen, den Belastungen beim Transport standhalten und umweltfreundlich sind
Einer der wichtigsten Aspekte bei der Entwicklung einer praktikablen Lösung für die Konstruktion nachhaltiger Verpackungen besteht darin, alle Konzepte gleichzeitig zu entwickeln. Die parallele Entwicklung erleichtert die fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit, da die Prozesse bei der Entwicklung von Inhalten und Grafiken, der Simulation und der Validierung gleichzeitig durchgeführt werden können. Zudem wird sichergestellt, dass die Qualität, die Einhaltung von Vorschriften und Leistungsstandards für Verpackungen nicht beeinträchtigt werden.
Wenn Marken ihre Verpackungen anpassen, um ihren Nachhaltigkeitsinitiativen gerecht zu werden, stellen sie fest, dass Änderungen an der Gestaltung eines der wichtigsten Ergebnisse für umweltfreundliche Produkte sind. Der digitale Zwilling für Druckvorlagen- und Etiketteninhalte kann Herstellern von Konsumgütern dabei helfen, die Kontrolle über Hunderttausende Druckvorlagendateien zu erlangen, die sie verwalten müssen.