E-Book

Der geschäftliche Nutzen der Reduzierung von Zeitfressern und der Steigerung der Engineering-Produktivität

Ein Konstrukteur arbeitet bis spät in die Nacht, um die notwendige Engineering-Produktivität aufrechtzuerhalten.

Reduzieren Sie Zeitfresser und steigern Sie die Engineering-Produktivität mit PLM-Software.

Die Produktivität der Ingenieure leidet unter den unvermeidlichen Hindernissen und Zeitfressern.

Ob es sich nun um Unterbrechungen, Wiederholungen oder unzureichende Zusammenarbeit handelt, verlorene Zeit beim Engineering kann nicht wiedergewonnen werden und die Produktivität leidet.

Mit den richtigen Tools lassen sich jedoch viele Zeitfresser verringern oder sogar beseitigen.

In diesem E-Book wird untersucht, wofür Ingenieure ihre Zeit aufwenden, wo es zu Produktivitätsverlusten kommt und welche Auswirkungen dies auf das Unternehmen hat.

Erfahren Sie, wie Sie diese Zeitfresser reduzieren und die Engineering-Produktivität steigern können. Testen Sie unseren PLM-Return-on-Investment (ROI)-Rechner, um eine persönliche Einschätzung zu erhalten.

Produktentwicklungsstrategie – Forschungsergebnisse von Tech-Clarity

Eine effektive Produktentwicklungsstrategie ist den Forschungsergebnissen von Tech-Clarity zufolge von zentraler Bedeutung für den Erfolg eines Unternehmens. Von allen in dieser Studie befragten Unternehmen gab die Mehrheit der kleinen und mittleren Unternehmen an, dass die Ausweitung der Produktlinien mit neuen Angeboten, die Markendifferenzierung und die Expansion in neue Märkte ihre obersten Prioritäten darstellen. Nichts von alldem lässt sich ohne eine detaillierte Produktentwicklungsstrategie erreichen. Die Umsetzung dieser Strategie erfordert eine Lösung, die in der Lage ist, die Engineering-Produktivität zu maximieren und die Zeitverluste zu minimieren.

Auswirkungen von Zeitfressern auf die Engineering-Produktivität

Jede Zeit, die nicht in die Entwicklung neuer oder verbesserter Produkte investiert wird, ist eine Zeitverschwendung, die u. a. zu Fristversäumnissen, höheren Produktkosten, schlechter Produktqualität führen kann. Laut den Forschungsergebnissen von Tech-Clarity gaben 96 Prozent der Unternehmen an, dass sich Produktivitätsverluste im technischen Bereich negativ auf ihr Geschäft auswirken würden. Größere Unternehmen konzentrieren sich eher auf die Kosten, wobei kleinere Unternehmen eher über die Auswirkungen auf die Qualität berichten. Eine strategische Ausrichtung auf die Verringerung der Zeitverschwendung wird sich daher sehr positiv auf das Geschäft auswirken.

Erleben Sie die Vorteile von SaaS PLM

Mit einer SaaS-PLM-Lösung erhalten alle an der Produktentwicklung Beteiligten schnellen und einfachen Zugriff auf die benötigten Daten – und das mit wenig oder gar keiner Unterstützung durch die IT-Abteilung. Werfen Sie einen Blick auf das SaaS PLM von Teamcenter X und testen Sie Teamcenter X kostenlos für 30 Tage!

Wie PLM die Zeitverluste für Konstrukteure reduziert und welche Auswirkungen dies auf das Unternehmen hat

Product Lifecycle Management (PLM)-Lösungen können dazu beitragen, die Zeitfresser im Engineering zu beseitigen, die Unternehmen derzeit zu schaffen machen.

Die in der Tech-Clarity-Studie befragten Konstrukteure nannten die ihrer Ansicht nach sechs wichtigsten Vorteile von PLM-Software:

  • Fähigkeit zur Zentralisierung von Daten
  • Produktdatenmangement über mehrere Bereiche hinweg
  • Fähigkeit zur Prozessverwaltung
  • Bessere Zusammenarbeit
  • Rückverfolgbarkeit von Projektinformationen
  • Eine einzige, einheitliche Stückliste

Geschäftliche Vorteile durch PLM

Die Arbeitszeit eines Konstrukteurs als quantitativen Geschäftsfaktor zu behandeln, mag abstrakt sein. Es gibt aber Möglichkeiten, messbare Auswirkungen der Engineering-Zeit zu erfassen.

Die Unternehmen können zum Beispiel Faktoren wie Entwicklungszeit und Kosteneinsparungen anhand einer geringeren Ausschussquote messen.

Testen Sie den Wert von PLM für Ihr Unternehmen mit dem Tech-Clarity PLM ROI-Rechner.

Die Studie von Tech-Clarity ergab mehrere messbare Verbesserungen durch die Einführung von PLM:

  • Entwicklungszeit
  • Wiederverwendung
  • Zeitaufwand für Nacharbeit
  • Durch Ausschuss verursachte Kosten
  • Zeitaufwand für Änderungsmanagement
  • Zeitmanagement für Stücklisten
  • Zeitmanagement für Konfigurationen

Teilen

Verwandte Ressourcen

Streamlining ship design with simulation and data management
Webinar

Streamlining ship design with simulation and data management

Integrate finite element simulation seamlessly with CAD to make marine structural simulation software an advantage.

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Umfassende CFD-Simulation für die Konstruktion von Schiffen: ein Überblick von Milovan Peric
White Paper

Umfassende CFD-Simulation für die Konstruktion von Schiffen: ein Überblick von Milovan Peric

Dieses White Paper untersucht häufig geäußerte Vorbehalte gegenüber einer umfassenden Nutzung von CFD und empfiehlt eine maßstäbliche Analyse von Schiffskonstruktionen unter realistischen Betriebsbedingungen.